Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Légers
Sans graisse
Résistants à la corrosion

Paliers lisses et guidages linéaires pour bateaux de plaisance et yachts

Les plastiques en mouvement pour bateaux et autres véhicules aquatiques

Les pièces utilisées en extérieur sur les bateaux de plaisance et les yachts sont soumises à des conditions difficiles, qu'il s'agisse des forces élevées dues au vent et à la houle, d'une météo changeante et du contact avec l'eau de mer, corrosive. Nos paliers lisses et guidages linéaires fonctionnant à sec sont ici dans leur élément, pouvant totalement se passer de graissage et étant sans entretien, résistants à la corrosion et légers. igus livre des solutions en 48-72 heures sur stock ou configurées sur mesure en fonction des spécifications de votre application, dès l'unité.

Domaines d'utilisation

Solutions igus pour les voiliers

Voiliers

Paliers pour enrouleurs, focs auto-vireurs, hale-bas et autres
Découvrir
Solutions igus pour les yachts

Yachts

Paliers pour caissons et treuils d'ancre, marchepieds escamotables, toits coulissants et autres
Découvrir
Solutions pour les bateaux à moteur

Bateaux à moteur

Paliers pour flaps, systèmes de gouvernail, réglages des sièges et autres
Découvrir
Intérieurs de bateaux

Produits pour l'équipement intérieur

Seuls des éléments mobiles et compacts peuvent permettre d'utiliser au mieux le peu d'espace disponible dans un bateau, qu'il s'agisse de tables mobiles, de lits convertibles ou de parois de douche mobiles. Nous avons les paliers et les guidages de l'énergie qui vont permettre à tous ces mouvements de se faire de manière fiable.

À découvrir maintenant

Clients satisfaits

Embout à rotule igubal KARM dans le voilier Seascape 24

Double safran sans jeu

Le système de barrage du voilier Seascape 24 fait appel à des embouts à rotule igubal dans les liaisons entre la barre, les arbres d'entraînement et les safrans. Leur robustesse, leur très faible frottement, leur absence de jeu et leur insensibilité à la corrosion en font les composants idéals pour cette application.
Commande mobile sur le bateau Pegazus avec drylin WJRM

Console de commande mobile

Sur ce bateau à moteur, la console de pilotage peut être déplacée entre la cabine et le cockpit grâce à des patins hybrides drylin WJRM montés sur des rails doubles en aluminium anodisé. Ce système linéaire est facile à installer et n'a pas besoin d'entretien.
Boot avec palan signé innovative structural design

Rotation fiable

Innovative structural design fait appel à des couronnes d'orientation PRT pour la grue pivotante soulevant le canot pour le placer dans le garage à l'arrière. Elles sont équipées d'éléments de glissement en polymère résistant à l'usure, idéal pour un emploi dans l'eau de mer, silencieux, léger et au mouvement fluide.
Hydrogénérateur Ocean Power

Parfait alignement sur le courant

Dans le système de descente linéaire de son hydrogénérateur, Ocean Power a opté pour des paliers à semelle igubal ESTM. Ils permettent une rotation jusqu'à 20 degrés et peuvent ainsi s'adapter au courant. La calotte sphérique empêche les forces de contrainte et garantit un mouvement avec toujours très peu de frottement.
Le choix de l'iglidur P s'explique par sa faible absorption d'humidité, son faible coefficient de frottement et sa grande résistance.

Paliers robustes dans un lève-bateau

Ces grues sont utilisées pour sortir des bateaux de l'eau à Fort Meyers, en Floride. Sur les deux grues, des paliers lisses en iglidur P sont placés directement dans l'arbre moteur du treuil qui monte et descend pour sortir totalement les bateaux de l'eau.
Yacht

Guidage sûr pour un système de levage

Comment le canot remonte-t-il sur le yacht et comment le jet-ski descend-il dans l'eau ? Ce constructeur d'équipements a la solution. Il conçoit des systèmes de levage destinés aux yachts qui font appel à des chaînes porte-câbles, à des guidages sur rails drylin et à des paliers lisses iglidur.

Produits les plus populaires pour les bateaux

Guidage compact

Guidages linéaires compacts drylin W

  • Résistants à la saleté et robustes
  • Montage simple
  • Faible poids et fonctionnement silencieux
drylin

Technique linéaire drylin

  • Résistance aux températures
  • Résistance aux produits chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
Plateaux tournants

Plateaux tournants

  • Résistance à la chaleur
  • Résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à l’usure
readychain

Chaînes porte-câbles et câbles préconfectionnés

  • Câbles peu sujets aux défaillances
  • Chaînes porte-câbles robustes et sans entretien
  • Le guidage de l'énergie en toute sécurité
Guidages linéaires miniatures drylin N

Guidages linéaires miniatures drylin N

  • Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm
  • Faible poids
  • 4 largeurs de rails de 17 à 80 mm
iglidur P

iglidur P

  • Produit économique et sans entretien
  • Faible absorption d’eau
  • Résistance élevée

Echantillons gratuits

Boîte de paliers lisses

Avec 38 paliers lisses dans les principaux matériaux iglidur et des gabarits pour trouver le matériau parfait pour votre application
Commander

Boîte d'échantillons drylin® W

Jugez par vous-même de la qualité de nos guidages sur rails drylin® W avec notre boîte d'échantillons.
Commander

Idées à réaliser soi-même avec des guidages linéaires drylin

Antenne de bateau télescopique
Étagère escamotable

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG