Le secteur aérospatial englobe plusieurs sous-secteurs : les aéronefs en tant que tels (avions, hélicoptères ou drones/UAV par exemple), l'aéroport y compris ses équipements d'assistance aéroportuaire (GSE) ainsi que l'astronautique. Ces différents segments ont aussi des besoins différents. Faible poids, longue durée de vie, fonctionnement silencieux et grande robustesse comptent parmi les principaux critères que remplissent nos plastiques en mouvement. Ils sont également conformes à la norme de protection incendie FAR 25.853. Notre gamme de produits variée nous permet d'offrir des solutions économiques pour tous les segments qui soient en accord avec notre devise : Améliorer la technicité, baisser les coûts.
Nos produits en matériaux certifiés FAR convainquent par leur faible poids et leur grande sûreté, que ce soit pour les cabines d'avions ou pour les moteurs d'hélicoptères.
Nous vous proposons des systèmes individualisés ou sur mesure pour vos applications à drones, qu'il s'agisse d'appareils à voilure fixe ou de stations de rechargement automatisées.
Nous trouvons des solutions chaînes porte-câbles et paliers fiables et économiques pour vos applications d'infrastructure aéroportuaire, qu'il s'agisse de passerelles ou de véhicules de dégivrage.
Nos produits en polymères hautes performances répondent aussi aux critères extrêmement sévères de l'aéronautique, que ce soit pour le rover explorant Mars ou pour une station terrienne.
Les polymères utilisés dans les cabines d'avion doivent répondre à des critères très stricts en matière de protection contre les incendies. Se côtoient des réglementations générales et spécifiques ainsi que des spécifications propres aux fabricants Découvrez-les dans ce livre blanc en anglais et apprenez aussi pourquoi les « polymères techniques » facilitent le travail des ingénieurs.
Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. Demandez la boîte d'échantillons avec les principaux produits pour tous les secteurs de l'aéronautique et de l'astronautique. La boîte contient un guidage plat, un palier lisse et un roulement à billes, des films lisses pour couronne d'orientation, une vis avec écrou, un câble bus, une chaîne porte-câbles et une brochure avec des informations sur des applications types.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h