Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Améliorer la technicité & baisser les coûts maintenant avec des rotules lisses en polymères igubal®


Calculez MAINTENANT les économies que vous pouvez faire*
 

 
*Que ce soit sous forme pécuniaire ou sous forme de gain de temps lors du montage, de la sélection, de la conception, etc. Amélioration technique sous forme de facilité de montage, de durabilité, etc. Si nous ne sommes pas en mesure de vous faire faire des économies ou de vous procurer une amélioration technique, nous vous recommandons une solution alternative.
Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des rotules lisses en polymères igubal®

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Le choix constant de la rotule lisse la plus économique qui fonctionne bien.
Avec les rotules lisses igus igubal.
 

Fini l'overengineering. La meilleure rotule lisse n'est pas forcément la plus chère.
Trouvez en quelques opérations seulement la rotule lisse qui présente le meilleur rapport qualité-prix pour votre application.


 
Calcul de la durée de vie des rotules lisses igubal®
 
 

 

Calcul simple et rapide en ligne

Calculez en quelques minutes combien de temps nos rotules lisses tiendront dans votre application et choisissez ensuite la rotule lisse présentant le meilleur rapport qualité-prix. Sur mesure pour votre application.  
Calculer la durée de vie maintenant

▲ Améliorer la technicité


 

100% sans graisse


L'absence de graisses et d'huiles exclut tout risque de résinification ou de formation de mélanges pâteux. La lubrification incorporée des matériaux tribo-optimisés des rotules lisses assure en outre une lubrification uniforme sur toute la durée de vie.
Rotules lisses sans entretien pour fauteuils roulants électriques
Les rotules lisses igubal® sont sans graisse
Rotule lisse dans un espace très réduit
 
 
 

Montage simple & espace réduit

L'utilisation d'une calotte en polymère dans un boîtier qui lui est adapté donne à toutes les rotules lisses igubal® une forme très compacte. Cela permet d'utiliser un palier à part entière dans un espace très réduit et d'assurer le montage et le démontage là où il y a peu de place.


Jusqu'à 80 % de poids en moins


L'utilisation d'une rotule lisse igubal® en polymère permet de réduire le poids de la pièce de 80% par rapport à une celui d'une rotule comparable en métal. La masse en mouvement, par exemple, s'en trouve réduite, avec à la clé une moindre consommation d'énergie. Les rotules lisses en polymères sont par conséquent idéales pour les applications où le poids joue un grand rôle.
Jusqu'à 50% de poids en moins

▼ Baisser les coûts

Rotules lisses en polymères igubal® sans graisse
 
 

Jusqu'à 78% d'économies par rapport à des solutions comparables en métal


Nos rotules lisses en polymères ne se distinguent pas seulement de leurs homologues métalliques par des avantages techniques tels que l'absence de lubrifiant et l'insensibilité à la corrosion, elles sont aussi jusqu'à 78 % moins chères.
Boutique en ligne

Vous avez besoin d'autres comparaisons des coûts pour vos rotules lisses en métal ou en polymère pour voir quelles économies sont possibles ? Nous sommes à votre service pour vous conseiller. C'est notre mission.


 

∎ Léger et pourtant très résistant


« Une caractéristique compte vraiment. Comme les paliers igus très robustes sont en polymères, ils sont extrêmement légers. Et chaque gramme compte littéralement pour la construction d'un U.L.M. » “
 
Jürgen Ostermeier | Fondateur de la société B. O. T. Aircraft GmbH

L'U.L.M. SpeedCruiser SC 07 de la société B.O.T.Aircraft GmbH est rapide et confortable

● Durabilité

Pas besoin de graissage

 
Nos rotules lisses n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile lubrifiante. Un avantage pour le client dont bénéficie aussi l'environnement. De plus, nos matériaux optimisés en termes tribologiques génèrent moins d'usure et ont donc besoin de moins d'énergie.
Polymères optimisés tribologiquement chez igus®

Améliorer la technicité. Baisser les coûts. Changer maintenant !

Passez aux rotules lisses igubal® maintenant


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG