Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Calottes sphériques igubal®

Calottes sphériques
Chaque matériau iglidur® possède des propriétés particulières qui font qu’il convient à des applications et à des impératifs donnés. Nous vous proposons actuellement des calottes sphériques en neuf matériaux iglidur®. Nous pouvons mettre au point une calotte convenant à votre application, contactez-nous à cet effet.

Les paliers équipés de calottes sphériques igubal® sont 80 % plus légers que leurs équivalents en métal. Avec pourtant une robustesse comparable. Leur prix est aussi jusqu'à 40 % inférieur et ils sont plus économiques à l'usage. Le fonctionnement à sec sans graisse qu'ils permettent rend tout entretien superflu.

 
Commander en ligne maintenant !



Nos matériaux pour les calottes sphériques


Calotte sphérique W300

iglidur® W300

Matériau standard

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Matériau standard
Calotte sphérique R

iglidur® R

Bonne résistance à l’abrasion

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® R
  • Bonne résistance à l’abrasion
Calotte sphérique X

iglidur® X

Pour les températures élevées

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® X
  • Pour les températures élevées
Calotte sphérique F

iglidur® J

Faible absorption d’humidité

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d’humidité
Calotte sphérique J-GT

iglidur® J, en deux parties

Calotte sphérique en deux parties

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d’humidité
Calotte sphérique J4

iglidur® J4

Matériau low cost

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4
  • Produit très économique
Calotte sphérique J4V

iglidur® J4V

Précontraint sans jeu

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4V
  • Précontraint sans jeu
Calotte sphérique A181

iglidur® A181

Pour le secteur alimentaire

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® A181
  • Matériau convenant aux produits alimentaires
Calotte sphérique FC180

iglidur® FC180

Pour le secteur alimentaire

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : iglidur® FC180
  • Détectabilité
Calotte sphérique UW

iglidur® UW

Pour les applications en immersion

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® UW
  • Pour les applications en immersion
Calotte sphérique en inox

Inox

Grande robustesse

  • Gamme dimensionnelle : K et E
  • Matériau de la calotte : inox
  • Grande robustesse
Demande igubal

Vous n'avez pas trouvé la calotte souhaitée ?

Contactez-nous.

Parlons ensemble de votre application pour que nous puissions mettre au point une pièce correspondant à vos besoins
Faire une demande maintenant, sans obligation de votre part.

Dans quel cas choisir des embouts à rotule :

  • Si des matériaux sans entretien sont requis
  • Si des éléments des gammes dimensionnelles E et K doivent être utilisés
  • Si différents matériaux iglidur® doivent être testés
  • Si une résistance à la compression élevée est exigée
  • Si une grande élasticité est souhaitée
  • Remplacement d'un roulement à billes dans un boîtier métallique

Dans quel cas ne pas le choisir :

  • Si la température est supérieure à +250 °C
  • Si des cotes supérieures à 50 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées

Boutique de calottes sphériques

Boutique

Je connais déjà les produits igus et j'aimerais voir la gamme de calottes sphériques dans la boutique en ligne ou commander directement.
Informations sur les calottes sphériques

Informations

J'ai besoin d'informations plus détaillées sur des variantes données de calottes sphériques ou j'aimerais connaître leurs avantages.
Boîte d'échantillons igubal (en anglais)

Echantillons gratuits de produits

Les produits igubal m'intéressent, j'aimerais toutefois tester leur qualité avant d'en commander.
Base de connaissances

Base de connaissances

Les principales informations sur les rotules lisses ainsi que les questions fréquemment posées et leurs réponses.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG