Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Quelles sont les propriétés des matériaux pour calottes igubal® ?

Tous les éléments rotulés igubal® sont optimisés en termes d'usure. Il y a toutefois des matériaux qui conviennent mieux à certaines applications qu'à d'autres. Ce qui les distingue aussi des autres, outre leur longévité et leur prix, c'est la plage de températures ou de charges pour laquelle ils peuvent être utilisés ainsi que leur utilisation possible avec des matériaux d'arbre spéciaux.

Tous les matériaux igubal® ont les propriétés suivantes :

  • Sans graisse et sans entretien
  • Faible poids
  • Bon rapport qualité-prix

iglidur® J : l'endurant très polyvalent

  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
Matériau iglidur® J et propriétés

iglidur® W300 : le marathonien jusqu’à 30 MPa

  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
Matériau iglidur® W300 et propriétés

iglidur® J3 : le nouveau matériau endurant

  • Le spécialiste des oscillations et des variations de charges
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Faible absorption d’humidité
Matériau iglidur® J3 et propriétés

iglidur® R : frottement faible et coût réduit

  • Matériau économique
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Très économique
Matériau iglidur® R et propriétés

iglidur® X : le spécialiste des produits chimiques et des températures

  • Jusqu’à 150 MPa en statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance élevée à la compression
Matériau iglidur® X et propriétés

iglidur® A181 :l'universel pour le contact avec les aliments

  • L’universel pour le contact avec les aliments
  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Usage universel
Matériau iglidur® A181 et propriétés

iglidur® A350 : l'endurant résistant aux températures dans le domaine alimentaire

  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures allant jusqu'à +180 °C
Matériau iglidur® A350 et propriétés

iglidur® A180 : l'universel conforme aux exigences du FDA

  • L'universel conforme aux exigences du FDA
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
Matériau iglidur® A180 et propriétés

iglidur® A160 : le palier avec une haute résistance aux agents chimiques

  • Conformité aux exigences du FDA et de l'UE, pour l'industrie chimique et les produits alimentaires
  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Résistance élevée aux agents chimiques
Matériau iglidur® A160 et propriétés

iglidur® UW : pour les rotations rapides en immersion

  • L'endurant en immersion, pour les rotations rapides sous l'eau
  • Pour une utilisation en immersion
  • Pour les rotations rapides et continues
  • Durée de vie élevée
Matériau iglidur® A160 et propriétés

Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

1) Température maxi d'emploi en continu
2) Pression de surface maxi recommandée à +20 °C
3) Meilleure combinaison en rotation avec p = 1MPa, v = 0,3 m/s


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG