Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour les fortes charges ?

Les matériaux iglidur® pour les fortes charges allient une grande résistance à l'usure à une grande tenue face aux charges (statiques) élevées, aux chocs et aux charges de bord. S'ils partagent ces propriétés, ils ont aussi chacun leurs points forts. Par fortes charges, on entend une pression de surface radiale commençant à environ 30 et dépassant largement 100 MPa (soit 1 000 kg sur un palier de 10 x 10 mm).

Les matériaux iglidur® pour les fortes charges ont les propriétés suivantes :

  • Sans graisse et sans entretien
  • Faible poids
  • Bon rapport qualité-prix
  • Calcul gratuit de la durée de vie

iglidur® Q2 : longue durée de vie sous fortes charges

  • Résistance à l’usure et à la déformation sous fortes charges
  • Economique
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® Q2 et propriétés

iglidur® Q : pour les charges élevées

  • Pour les charges élevées, ésistant à l'usure sur de nombreux arbres
  • Pour une très bonne résistance à l’abrasion, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
  • Bon coefficient de frottement
Matériau iglidur® Q et propriétés

iglidur® Q290 : fortes charges sur les arbres tendres

  • Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
  • Longue durée de vie, notamment sur les arbres tendres
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Jusqu’à +140 °C en service continu
Matériau iglidur® Q290 et propriétés

Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

1) Température maxi d'emploi en continu
2) Pression de surface maxi recommandée à +20 °C
3) Meilleure combinaison en rotation avec p = 1MPa, v = 0,3 m/s


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG