Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Câbles confectionnés pour moteurs

Avec plus de 5 000 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, destinés aux chaînes porte-câbles et confectionnés selon les standards de 30 fabricants, igus a un câble moteur pour chaque application ou presque. Ce grand choix de câbles confectionnés pour moteurs s'explique par la présence de 7 qualités de câble par spécification. Le choix du câble ne suit pas la devise « un câble pour une application donnée », vous choisissez le câble optimal en fonction de ses conditions et de son lieu d'utilisation. Les 7 qualités de câble vous permettent de toujours trouver le câble moteur le plus économique qui convient à votre application, que ce soient des températures arctiques (jusqu'à -40 °C), la présence d'huile ou le manque de place qui en déterminent le choix. 4 ans de garantie ou 100 millions de cycles dans la chaîne porte-câbles offrent une protection supplémentaire. Le troisième pilier pour le choix du bon câble pour moteur est l'outil de calcul de la durée de vie en ligne. Quelques clics suffisent pour calculer la durée de vie du câble moteur pour son emploi dans l'application donnée.

Pourquoi choisir des câbles pour moteurs igus ?

Cinq raisons pour l'achat de câbles pour moteurs igus


► Chaque câble dans la longueur au choix et confectionné selon les standards de 24 fabricants
► Jusqu'à 7 qualités de câble pour le choix optimal du câble pour moteurs le plus économique 
► Confectionnement industriel, à la machine, des câbles, avec surveillance de la force et de la profondeur de sertissage pour chaque câble.
► 14 sites de production dans le monde, travaillant en réseau, avec des procédures standardisées et une grande qualité 
► Vérification à 100 % du fonctionnement, avec test numérique et logique de chaque câble, attesté par un sceau de contrôle

Trouver rapidement le bon câble avec l'outil de recherche readycable

Le bon câble confectionné, en 3 clics

L'outil de recherche de produits readycable a été mis au point pour vous permettre de trouver rapidement le câble adéquat à partir d'un choix de 24 fabricants de moteurs et jusqu'à 7 qualités de câble. Cet outil réduit le choix à un minimum grâce à quelques clics ou à la saisie du numéro de fabricant du fabricant du moteur. Vous choisissez ensuite la qualité adaptée à votre application parmi les 7 qualités de câble au choix. Difficile de faire plus rapide et plus simple.

Le câble pour moteurs qu'il vous faut en 2 étapes
Recherche et calcul du prix de câbles confectionnés L'outil de recherche readycable®, moyen le plus rapide de trouver le câble qui convient
Vers l'outil de recherche de produits readycable®

Accéder directement à la boutique de câbles confectionnés selon 24 standards fabricant

Tous les fabricants par ordre alphabétique

Autre point fort de cette technologie : Power over Ethernet (PoE). Cela permet l'alimentation électrique du client réseau par l'intermédiaire du câble Ethernet. Les appareils ayant une faible consommation (téléphones VoIP, caméras réseau, etc.) peuvent ainsi être utilisés avec un seul câble grâce à PoE. Plus besoin de câble d'alimentation séparé. Cette méthode permet de réduire les coûts et le travail d'installation. Le connecteur Y-Con Cover 40 a été remplacé en 2022 par le connecteur Y-Con 40 PP qui est 100 % rétrocompatible avec l'ancien Y-Con Cover 40.

​​​​​​​Plus d'informations sur Drive Cliq​​​​​​​
Boutique pour câbles confectionnés Drive Cliq
Teaser Drive Cliq

Déjà disponibles pour ces fabricants
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)

Faire appel à des macros EPLAN vous permet de gagner beaucoup de temps lors de la conception et à l'achat, toutes les informations importantes pour vous et vos collègues étant automatiquement chargées dans le système. 

Nous proposons actuellement des macros EPLAN pour les fabricants de moteurs suivants : 
  • Bosch Rexroth
  • SEW
  • Siemens
  • Allen Bradley
  • B&R
  • Beckhoff
  • Fanuc
  • Heidenhain
Plus d'informations sur les macros EPLAN

Réagir de façon flexible aux fluctuations des commandes

Utilisation des capacités de production igus

Demandez-nous plus ! Nous proposons un mix optimal entre technologie de fabrication ultra moderne et personnel spécialisé pour vous aider, ce qui vous permettra à votre tour de dégager des ressources pour vos capacités de production. 

Planification flexible de la production
Des outils spéciaux utilisés pour tous les projets et tous les clients garantissent une qualité égale à des coûts peu élevés. Tous les employés sont formés au montage des readychain et au confectionnement des câbles. Une planification flexible de la production permet d'assurer vos délais de livraison.
Capacités pour le confectionnement des câbles

Réduction du nombre de fournisseurs, aussi pour votre production internationale

Des usines readycable partout dans le monde

igus produit plus de 12 500 readycable par semaine dans ses 14 usines readycable. Rien qu'à l'usine de Cologne, 180 employés se consacrent à la fabrication de readychain et de readycable. L'objectif est de réduire les transports, de gagner du temps et d'économiser des ressources tout en assurant une qualité élevée qui soit égale. Les 14 sites respectent les mêmes standards de production.
Présence igus dans le monde



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG