Protection contre la corrosion et l'usure
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Mise au point spéciale pour un emploi avec des paliers lisses iglidur® fonctionnant à sec
  • Protection contre la corrosion à 100 % et plus longue durée de vie
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Technologie de revêtement économique permettant l'utilisation d'aciers peu chers pour les arbres
  • Surface optimisée en termes de durabilité et de résistance augmentant la durée de vie et réduisant ainsi les coûts
Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Taux d’usure GKF
  • Comparatif d'usure : Usure après 200.000 cycles avec différents paliers iglidur® sur des arbres de test avec surface chromée dure, GKF et   zinguée. p = 30 N/mm²; v = 0,01 m/s, mouvement oscillant. 
igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet.

Les arbres GKF iglidur®, compagnon idéal des paliers lisses

Les arbres GKF iglidur® ont été optimisés pour aller à la perfection avec des paliers lisses fonctionnant à sec et augmentent la durée de vie de vos logements. Alternative aux arbres zingués ou chromés, les arbres GKF offrent une surface nitrurée au gaz optimisée ainsi qu'une protection spéciale contre la corrosion et l'usure. Ils ont été mis au point pour un emploi dans les machines du secteur agricole et forestier ainsi que dans les engins de chantier et les véhicules utilitaires. 
Avantages des arbres GKF iglidur®
  • Résistance à la corrosion 3 fois supérieure à celle des surfaces zinguées et chromées
  • Durcissement superficiel et protection contre la corrosion en une seule opération
  • Protection contre la corrosion réduisant le risque de panne et l'usure
  • Soudure possible sans traitement supplémentaire
  • Données d'usure nettement meilleures que celles des matériaux courants utilisés pour les arbres
Domaines d'application :
Logements extérieurs très sollicités dans les engins de chantier ou les véhicules utilitaires ainsi que dans les machines agricoles destinées au travail de la terre et à la récolte.
 AISI 1018AISI 1045AISI 4140 recuitAISI 4140 HTAISI 1020
Résistance à la traction maximale (psi)63.80084.80095.000148.00060.900
Bloc rondXXXX 
Tube    X
Dureté (HRc)≥50≥50≥55≥55≥50
Rugosité de surface
RMS (ra µm)
32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)
Dureté noyau, Brinell126163197277121
Résistance à un brouillard salin
ASTM B117-16
Jusqu'à 300 heuresJusqu'à 300 heuresJusqu'à 300 heuresJusqu'à 300 heuresJusqu'à 300 heures


Conseil sur les arbres GKF

Contacter igus Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
Que ce soit par e-mail, au téléphone ou dans vos locaux.
Choisissez le type de contact qui vous convient. 
Demande sans engagement

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais) Découvrez nos matériaux. 
La boîte d'échantillons (en anglais) contient 39 paliers lisses et des pochoirs pour trouver facilement le matériau adapté.
La commander maintenant, elle est gratuite

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.
Informations sur les matériaux iglidur



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG