Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Changements de format efficaces dans le secteur de l'emballage

Une bande de convoyage qui s'acquitte parfaitement de sa tâche avec des réducteurs drygear® Apiro®

Ou comment une technologie innovante relève les défis du transport d'emballages pour produits alimentaires et permet des changements de format flexibles pour la canalisation des produits grâce aux réducteurs igus® drygear® Apiro®.
Dans le secteur des produits alimentaires, en constante croissance, pouvoir procéder à des changements de format très simples et rapides est essentiel pour gérer différentes tailles de conditionnement et répondre à des critères de qualité extrêmement stricts. C'est ici qu'interviennent la bande de convoyage de la société italienne I.B.srl et la synchronisation des réducteurs drygear® Apiro® innovants de la société igus® combinés à une unité linéaire à entraînement à vis drylin® SLW qui permettent un réglage flexible du convoyeur.
Bande de convoyage

Fiche signalétique

  • Produits requis : un changement de format capable de gérer des conditionnements de différentes tailles tout en étant compatible avec une utilisation dans le secteur alimentaire
  • Exigences : sans graisse et sans entretien pour éviter les pertes de production, prix d'achat intéressant
  • Secteur : conditionnement et emballage
Bande de convoyage

Problème

La société I.B.srl devait mettre au point une bande de convoyage pour l'automatisation de processus de production. L'objectif en était d'augmenter la vitesse et avec elle la précision et l'efficacité. Un transport fiable et sans contamination est essentiel dans les secteurs où de grandes quantités de conditionnements alimentaires sont traités.
La contamination est en effet un sujet important dans ce domaine. Les produits alimentaires et les emballages doivent être traités dans des conditions hygiéniques avant d'éviter toute contamination. Le système de convoyage a dû être conçu de manière à être facile à nettoyer et à exclure tout contact avec des substances nocives telles que lubrifiants.
 

Solution

Mise au point réussie d'une bande de convoyage à conformité alimentaire en collaboration avec igus® Produit :

En combinant réducteurs drygear® Apiro®, modules linéaires drylin® et chariots motorisés, I.B.srl a créé un système de convoyage sur mesure, à conformité alimentaire, qui permet une canalisation efficace des produits. Les composants utilisés sont 100 % sans entretien et sans graisse.
Cette solution a entraîné une amélioration du processus de production et a aussi contribué à augmenter la qualité, la sécurité et la fiabilité dans le secteur alimentaire et de l'emballage. Grâce à la technologie igus® innovante, I.B.srl reste un des leaders de ce secteur.
 

Produits utilisés


La sécurité alimentaire et la conformité FDA, deux critères essentiels

Une grande polyvalence pour l'emballage et le conditionnement de produits alimentaires

Nos réducteurs drygear® Apiro® ont été mis au point pour répondre aux spécifications du secteur alimentaire. Que le transport concerne des cartons, des récipients ou des bouteilles, ces réducteurs offrent la flexibilité nécessaire pour garantir une opération fluide. Le changement de format précis qu'ils permettent garantit un passage fluide entre différentes tailles de conditionnement, minimisant ainsi les interruptions de la production. 
Découvrez comment igus® contribue à façonner le convoyage de demain et découvrez nos nouveautés dans le domaine du transport de produits alimentaires. 
Nouveautés 2023
Sécurité et conformité alimentaire … Automatisation et numérisation … Environnement et sécurité …

Nos nouveautés dans le
secteur des produits alimentaires et de l'emballage
▶ Les découvrir maintenant


Changement de format par blocage

Manuellement : guidages linéaires avec blocage manuel Guidages linéaires avec blocage manuel
Avantages et produits

Changement de format manuel

Avec entraînement : axes linéaires à entraînement manuel Axes linéaires à entraînement manuel
Avantages et produits

Changement de format automatisé

Automatique : axes linéaires avec moteur et carte de pilotage Axes linéaires avec moteur et commande
Avantages et produits
Changement de format drygear® Apiro

Changement de format automatisé, également possible en rétrofit

Idéal pour le secteur de l'emballage et des boissons

L'ajout d'un tel changement de format à des installations existantes, en rétrofit, permet aussi de réduire considérablement les coûts. Les systèmes de réducteurs modulaires permettent d'intégrer des réglages d'allées, des ajustements de cames incurvées et des guidages latéraux pour les systèmes de convoyage à des installations existantes, facilement et de manière compacte. Le montage simple peut en grande partie être assuré pendant la production, minimisant la durée des arrêts.

Découvrir les réducteurs modulaires Apiro drygear®



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG