Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Des produits qui marchent dans la technique des fluides

Nos produits ont fait l'objet de milliers de tests en conditions réelles et ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications de technique des fluides. Le passage de paliers métalliques à des paliers dry-tech sans graisse, notamment, a permis à nos clients d'améliorer la technicité de leurs systèmes hydrauliques, pneumatiques et de chauffage, ventilation et climatisation tout en en baissant les coûts, avec une durée de vie plus longue et moins d'entretien. Vous trouverez ci-après une sélection d´applications réalisées par des clients.

Clapets

Bagues de guidage à longue durée de vie dans des clapets de vidange de bouteilles

La société Rink fait appel à des paliers lisses igus dans ses machines de conditionnement de boissons. Dans les têtes des clapets utilités pour vider les bouteilles, des bagues de guidage en iglidur J remplacent les joints des tiges de piston classiques dont la durée de vie était souvent inférieure à celle souhaitée.
Plus d'informations sur cette application
Clapet de vidange de bouteilles de la société Rink
Machine de conditionnement de boissons de la société Rink

Palier spécial résistant aux produits chimiques dans un clapet de soutirage de boisson

La soutireuse KHS destinée aux boissons gazeuses utilise un robinet de remplissage breveté contre lequel les bouteilles en PET sont pressées par la pression du produit. Les ingénieurs étaient à la recherche d'un palier résistant à des températures jusqu'à 140 °C ainsi qu'à tous les produits de nettoyage utilisés dans le secteur des boissons. La solution ?Un palier lisse de forme spéciale en  matériau iglidur-X.
Plus d'informations sur cette application
Soutireuse KHS
Soutireuse KHS

Guidage propre du clapet d'une installation de remplissage de crème glacée

Big Drum Engineering a tout d'abord utilisé des joints toriques pour tenir et guider le piston du clapet servant à la distribution de crème glacée avec des morceaux de fruits. Mais ces joints s'usaient vite. Les ingénieurs ont fini par les remplacer par un nouveau joint spécial et par des paliers lisses iglidur J qui tiennent et guident le piston. L'usure a ainsi été réduite à un minimum et le piston ne bloque plus.
Plus d'informations sur cette application
Clapet de Big Drum Engineering
Clapet de Big Drum Engineering

Mouvement régulier sur la durée du robinet à boisseau sphérique avec des paliers en polymère résistants aux produits chimiques et aux températures

Dans les robinets à boisseau sphérique de la société Pister, des paliers lisses sans entretien en matériau iglidur X résistant aux produits chimiques garantissent une rotation du robinet uniforme sur la durée et un guidage fiable du boisseau.
Robinet à boisseau sphérique Pister
Palier lisse iglidur X

Paliers lisses iglidur vite montés et bien fixés dans une vanne papillon

La société Nocado utilise des paliers lisses iglidur G de forme spéciale dans ses vannes papillons. Munis d'une fente et d'un ressort, ces paliers s'enclenchent rapidement et sans outil sur les extrémités rainurées de l'arbre du disque. Lors du montage ou de l'entretien de ces vannes, plus besoin donc d'une deuxième personne tenant les paliers pour ne pas qu'ils tombent. 
Plus d'informations sur cette application
Vanne papillon de Nocato
Palier lisse iglidur G

Pompes

Protection contre une usure rapide dans une pompe doseuse à membrane innovante

Nos paliers lisses iglidur X résistants aux produits chimiques et aux températures sont également utilisés dans les pompes doseuses à membrane ecoflow de la société LEWA. Installés dans le moteur, ils minimisent l'usure de l'axe de la tige du piston.
Plus d'informations sur cette application
Pompe doseuse à membrane ecoflow de LEWA
Palier lisse iglidur X

Pompes à perfusion : dosage ultra précis grâce à des paliers lisses en polymère

Des paliers clips de fabrication spéciale en matériau iglidur J sont utilisés dans les pompes de perfusion de la société B. Braun Melsungen AG. Ils sont faciles à monter là où la place manque et n'ont pas besoin de lubrification externe, point essentiel dans cette application où toute contamination doit être évitée. Grâce à son faible coefficient de frottement, la pompe à perfusion fonctionne de manière fluide malgré des courses très courtes.
Plus d'informations sur cette application
Pompes à perfusion de B. Braun Melsungen AG
Pompes à perfusion de B. Braun Melsungen AG

Mouvement sans entretien avec des rotules lisses sans graisse dans une pompe de dialyse

La société Iwaki utilisait auparavant des rotules métalliques dans ses pompes de dialyse. Celles-ci avaient toutefois besoin d'un apport constant de graisse. Elle a alors essayé des rotules lisses igubal fonctionnant à sec dans une pompe effectuant des mouvements sur plus de 10 000 heures avec un cycle de température compris entre -10 et +60 degrés. Test réussi. Depuis le passage aux rotules igubal, les pompes fonctionnent depuis des années avec une grande fiabilité, sans la moindre défaillance.
Plus d'informations sur cette application
Pompe de dialyse Iwaki
Rotules lisses igubal

Paliers à longue durée de vie dans une pompe à eau thermique solaire destinée aux pays en développement

Afin d'assurer des mouvements pivotants et linéaires pour le bloc transmission complexe de leur pompe à eau solaire, les ingénieurs de BSR Solar Technologies étaient à la recherche de paliers lisses robustes et économiques, qu'ils ont trouvés chez igus. Plusieurs paliers à collerette et paliers clips en différents matériaux iglidur veillent maintenant à un déplacement fiable sans entretien.
Plus d'informations sur cette application
Pompe à eau solaire de BSR Solar Technologies
Pompe à eau solaire de BSR Solar Technologies

Consommateurs/composants

Vérins hydrauliques au logement fiable sans graisse et sans rouille dans des véhicules à benne basculante

La société Wye utilise des vérins hydrauliques dans les systèmes élévateurs à ciseaux assurant le levage de la benne basculante. Les paliers métalliques rouillant et s'usant avec une grande régularité, la société les a vite remplacés par nos paliers forte charge en igutex TX1 sans graisse extrêmement résistants à l'usure et indéformables grâce à leur structure à fibres longues enroulées.
Plus d'informations sur cette application
Vérins hydrauliques Wye
Vérins hydrauliques Wye

Alternative économique aux douilles en laiton dans les vérins hydrauliques spéciaux

Le groupe Chapel utilise des paliers lisses en iglidur G dans ses vérins hydrauliques spéciaux. Ces paliers convainquent par des délais de livraison courts et des atouts techniques. Ils sont nettement plus économiques que les douilles en laiton auparavant utilisées et sont extrêmement résistants à l'usure et aux intempéries. Ils sont disponibles dans des diamètres de 20 à 45 millimètres.
Plus d'informations sur cette application
Vérins hydrauliques du groupe Chapel sans paliers
Vérins hydrauliques du groupe Chapel avec des paliers lisses iglidur


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG