Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Composants ESD / ATEX en polymères résistants à l'usure

Des composants en polymères hautes performances conducteurs et antistatiques sont utilisés pour protéger machines et hommes des conséquences des décharges électrostatiques. Une protection spéciale face aux décharges électrostatiques est indispensable partout où le frottement peut contribuer à la formation d'étincelles, que ce soit lors du travail avec des composants électroniques sensibles, dans des machines avec des composants sensibles ou dans des milieux à risque d'explosion en présence de beaucoup de poussière ou de gaz. igus propose une vaste gamme de composants résistants à l'usure réalisés en polymères antistatiques qui, grâce à leurs lubrifiants solides et à leur composition particulière, ont une très longue durée de vie et réduisent considérablement les besoins en entretien. 

Composants antistatiques protégeant des décharges électrostatiques et des explosions

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles avec composants ESD
ESD

Chaînes porte-câbles pour milieux ESD et explosifs


Logements antistatiques


Pièces spéciales à propriétés ESD


Polymères ESD

Polymères résistants à l'usure à propriétés antistatiques : pour protection ESD et ATEX

iglidur F2

  • Résistance spécifique < 109 Ωcm, méthode de test DIN IEC 93
  • Résistance superficielle < 109 Ω, méthode de test DIN 53482

xirodur® F180

  • Résistivité <1012 Ωcm
  • Résistance superficielle 1012 Ω

xirodur F182

  • Résistivité 104  Ωcm
  • Résistance superficielle 104 Ω

iglidur F

  • Résistivité < 103 Ωcm, méthode de test DIN IEC 93
  • Résistance superficielle < 102 Ω, méthode de test DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Résistance superficielle 3,6 x 107 Ω
  • Résistivité 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Résistivité 1011 Ωcm
  • Résistance superficielle 1011 Ω

Les produits igus sont-ils certifiés ATEX ?

Bien que les pièces proposées par igus soient des composants au sens de la définition ATEX et devraient donc tomber sous le coup des directives ATEX, elles n'ont pas besoin d'être certifiées en tant que telles. Selon une expertise du TÜV Rheinland, les composants ESD proposés par igus ne tombent pas sous le coup de la directive 2014/34/UE parce qu'ils n'ont pas de fonction autonome et n'ont pas de source d'étincelles propre. Par conséquent, ils ne peuvent pas non plus être déclarés comme conformes ATEX. Cela n'empêche pas les composants en polymères ESD d'éviter les charges électrostatiques et le risque d'explosion qui y est lié, ce qui aide à obtenir la certification ATEX pour l'ensemble de l'installation. 

Où utilise-t-on des composants ESD ?

Les composants en polymères ESD sont souvent utilisés dans des appareils ayant des systèmes électroniques sensibles, les distributeurs par exemple. La plus petite décharge peut y provoquer des dommages importants, avec des pertes directes pour l'exploitant. On utilise aussi ces composants pour l'équipement de postes de travail ayant besoin d'une protection ESD particulière, par exemple dans la fabrication et l'entretien de composants électroniques sensibles. Le risque de détérioration due à une décharge électrostatique est aussi important pour les appareils de laboratoire dans les centres de recherche et pour les machines de technique médicale. C'est la raison pour laquelle on y trouve beaucoup de polymères antistatiques, notamment lorsque leur absence de lubrifiant procure une hygiène supplémentaire. Le secteur des semi-conducteurs fait appel à des composants en matériaux antistatiques pour l'automatisation de l'assemblage de circuits imprimés par exemple. 

Les composants ESD jouent un très grand rôle dans les machines placées dans une zone explosive et en cas de contact avec des substances facilement inflammables avec des exigences strictes en termes de protection contre les explosions. Des composants ESD igus sont utilisés par exemple dans des wagons-citernes, sur des installations de forage profond et dans des équipements de peinture. Dans les applications avec des gaz facilement inflammables ou exposées à beaucoup de poussière, les produits ESD contribuent à protéger les équipements et à garantir la sécurité sur le lieu de travail. 



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG