Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Composants pour la fraiseuse CNC maison

Fraiseuses CNC Produits convenant aux fraiseuses CNC

Le guidage de l'énergie en toute facilité pour les fraiseuses CNC maison

Vous construisez une fraiseuse CNC et vous êtes à la recherche des composants nécessaires ? Nous vous proposons les composants qu'il vous faut pour votre fraiseuse, à faible coût, de la chaîne porte-câbles aux paliers lisses et linéaires sans graisse et sans entretien en passant par les câbles dédiés au mouvement (câbles chainflex).

  • Economique
  • Sur stock, en direct du fabricant
  • Calcul en ligne de la durée de vie
  • Jusqu'à 36 mois de garantie
  • Made in Germany par le leader mondial des chaînes porte-câbles en polymères
  • Des produits éprouvés dans des milliers d'applications depuis plus de 50 ans

Produits convenant à votre fraiseuse maison


Chaîne porte-câbles E2i.26

Chaîne porte-câbles E2i.26.057.075.0 
beaucoup de place pour vos câbles et tuyaux

  • Idéale pour les axes X et Y
  • Suffisamment de place pour des câbles et tuyaux supplémentaires (eau de refroidissement, micro-pulvérisation, etc.)
  • Hauteur intérieure = 26 mm, largeur intérieure = 57 mm
  • Ouverture dans le rayon interne
  • Respect des câbles : contours très lisses les ménageant
Acheter
Chaîne porte-câbles B15i

Chaîne porte-câbles B15i.038.048.0
Compacte, pour les petites fraiseuses sans câbles et tuyaux supplémentaires

  • Idéale pour les axes X, Y et Z
  • Pour les tout petits espaces de montage
  • Hauteur intérieure = 17 mm, largeur intérieure = 38 mm
  • Pratique pour les câbles : contours très lisses pour ménager les câbles au mieux
  • Contours extérieurs repoussant la saleté
     
Acheter
Câble de commandes CF881.07.04<br /> Câble de commandes CF881.07.04
Pour les moteurs pas à pas
  • Sans résistance aux huiles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Nombre de conducteurs et section : (4G0,75)C
  • Diamètre extérieur maxi : 7,5 mm
  • Non propagateur de flamme
  • Blindage général

     
Acheter
Câble de commandes CF130.15.03.UL Câble de commandes CF130.02.03.UL
Pour capteurs inductifs et fins de course
  • Sans résistance aux huiles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Nombre de conducteurs et section : 3x0,25
  • Diamètre extérieur maxi : 7,0 mm
Acheter
Câble de commandes CF880.15.03 Câble de commandes CF880.15.03
Pour broche de fraisage
  • Sans résistance aux huiles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Nombre de conducteurs et section : 3G1,5
  • Diamètre extérieur maxi : 7,0 mm
Acheter
Câbles résistants aux huiles En option : Vous avez besoin d'un câble résistant aux huiles ?Nous recommandons nos câbles de commandes CF890 et CF891.
  • Gaine extérieure : iguPUR
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Blindage général
Acheter
Tuyau protecteur PMA Tuyau protecteur PMA
  • Taille pour tuyau d'aspiration NW36
  • Pour tuyau d'aspiration
  • PIS : mi-lourd (section nominale de 07 à 48)
  • Auto-extinguible
Acheter
e-rib e-rib, le renfort pour les gaines annelées
  • Pour tuyau d'aspiration
  • Renforce et stabilise la gaine annelée
  • Faible encombrement
  • Ajout ultérieur facile
Acheter
Support Open Source / Impression 3D
Supports et accessoires, en particulier pour la fraiseuse VF1 d'Uncle Phil
  • Support sur l'axe X/Y pour les chaînes porte-câbles
  • Aspiration : sabot d'aspiration ainsi que support pour tuyau d'aspiration et e-rib
Télécharger les fichiers
Goulottes tubulaires Goulottes tubulaires universelles
  • Goulotte tubulaire pour la série E2i.26
  • Produit facile à monter et économique
     
Télécharger les fichiers
Technique linéaire drylin

Technique linéaire drylin

  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion et design hygiénique
  • Jusqu'à 40% moins chers que les guidages à billes
Produit
Linéaire

Entraînements à vis dryspin

  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport aux guidages à billes
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
Produit

Fraiseuse CNC maison

Composants pour axes X et Y


Axe X :
Pour le guidage de l'énergie sur l'axe X, nous recommandons la chaîne porte-câbles standard E2i.26 ou la B15i pour les petites fraiseuses. Elles sont toute deux respectueuses des câbles grâce à leurs contours lisses. Nous recommandons de faire appel à des goulottes tubulaires pour que la chaîne porte-câbles fonctionne bien.

Axe Y :
Comme pour le guidage de l'énergie sur l'axe X, nous recommandons également pour l'axe Y la chaîne porte-câbles standard E2i.26 ou la B15i pour les petites fraiseuses.


Autres produits susceptibles de vous intéresser :



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG