Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Module universel compact : dispositif de rappel triflex® RS pour robots industriels

Module universel pour tous les mouvements du robot

Le DressPack triflex® R est un module universel très compact qui est monté aux points de fixation existants du robot. Sa hauteur de montage très réduite et le guidage de la chaîne porte-câbles triflex® R parallèlement au bras du robot permettent de réaliser des applications dans un espace de montage très limité. Le DressPack triflex® RS à ressort de rappel intégré est un excellent système pour un guidage de l'énergie jusqu'à la tête du robot qui soit sûr et ne sollicite pas les câbles.
Nos spécialistes répondent volontiers à vos questions sur place, face à l'application.
 

 
 
Boutique
DressPack triflex® R 1: Un module, compact et vite monté sur le robot industriel 2: Ressort de rappel intégré pour éviter la formation de boucles 3: Butée limitant la liberté de mouvement à une valeur donnée 4: Eléments de fixation pour un raccordement sûr 5: Anneau de guidage pour un guidage parallèlement et au plus près du bras du robot

Système triflex R RS

 
1: Un seul module, au montage compact et rapide sur le robot industriel
 
2: Tiges ressorts intégrées évitant la formation de boucles
 
3: Butée de limitation pour une liberté de mouvement donnée
 
4: Eléments de fixation pour un raccordement sûr
 
5: Anneau de guidage pour un guidage parallèle au plus près du bras du robot
Système de rappel sur une application
Système de rappel triflex R à l'œuvre

Exemple d'application

  • Kit standard pour toutes les applications, à monter directement
  • Ressort de rappel intégré
  • Produit privilégié pour les applications robotiques dans un tout petit espace de montage
  • Peu encombrant car de faible hauteur et guidé au plus près du bras du robot
  • Excellente durée de vie
  • Usage universel

Un système complet en 4 étapes

1ère étape

Sélection de la bonne taille de chaîne avec l'outil en ligne

  • Déterminez au moins le nombre et le diamètre extérieur des câbles et tuyaux qui seront guidés par les axes 3 à 6.
  • Le configurateur de divisions internes vous aide à trouver la taille de chaîne qui puisse accueillir correctement les câbles nécessaires.
Vidéo tournée sur le site allemand

2ème étape

Choix de la plaque de support pour le système de rappel

Système triflex RS de profil Le schéma montre un point fixe à gauche
  • Vous pouvez choisir si l'extension de la chaîne porte-câbles se fera à droite ou à gauche
  • Le sens du regard pour la détermination du point fixe (à gauche ou à droite) est toujours de l'arrière vers l'avant
  • Eléments de fixation et anneau de guidage compris dans la fourniture

3ème étape

Choix de la variante de chaîne et de la longueur supplémentaire

TRE.B, la version ouverte

  • La version TRE.B peut absorber 4 fois plus de force de traction que la version TRC
  • Par version ouverte, on entend le fait que câbles et tuyaux peuvent être insérés dans la chaîne porte-câbles par simple pression
  • Choisissez la taille correspondant au système RS choisi
  • Avec la référence, vous déterminez la longueur supplémentaire de chaîne (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) qui devra être disponible en dehors du système RS.

TRC, la version fermée

  • La version fermée offre une protection maximale face aux influences extérieures
  • Choisissez la taille correspondant au système RS choisi
  • Avec la référence, vous déterminez la longueur supplémentaire de chaîne (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) qui devra être disponible en dehors du système RS.

4ème étape

Choix de l'adaptateur qui convient

Options supplémentaires pour une protection encore plus grande

Système RS avec couvercle

triflex R système RS avec couvercle
Plan couvercle RS
  • Idéal pour tour travailler au-dessus de la tête
  • Protection supplémentaire pour la chaîne porte-câbles
  • Surface pour l'ajout de pièces supplémentaires légères ou pour un marquage de l'application
Référence Indice de taille A
en mm
B
en mm
C
en mm
D
en mm
Charge supplémentaire
en kg
Poids du produit
en kg
Prix
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.RS.40.COVER 4 21,65 22,34 9,63 2,6 219,72 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.RS.50.COVER 4 21,65 22,34 9,63 2,8 219,72 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines TR.RS.60.COVER 6,72 33,46 34,65 13,57 7,2 262,82 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines TR.RS.70.COVER 6,72 33,46 34,65 13,57 7,2 262,82 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines TR.RS.85.COVER 6,72 33,46 34,65 13,57 7,2 262,82 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.RS.100.COVER 6,77 33,58 35,85 15,65 8 292,09 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Exemple de système RS

Vidéo de montage système RS


prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG