Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Sélection de la bonne twisterchain

1. Déterminer la série et la largeur de chaîne

Déterminez avec quels câbles vous souhaitez confectionner la chaîne. Ce sont ces câbles et leur plus grosse section qui déterminent la série nécessaire et la largeur de la chaîne. Nous vous recommandons de prévoir, pour la hauteur intérieure, un espace libre d'environ 20% de la hauteur et de la largeur intérieures de la chaîne. Pour une section de câble de 30 mm par exemple, il convient de choisir la série 3808.

2. Déterminer le rayon externe et interne

Détermination de l'espace de montage disponible (cotes X1 et X2)
Exemple : α = 220° / section maximale de câble 24 mm -> série 2808
X2 = 580 mm -> rayon externe AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> rayon interne IRmini = 390 mm -> tableau de sélection -> 392 mm

3. Déterminer le rayon de courbure R

HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> rayon de courbure R = = 178 mm -> R175* donne : Réf. 2808.087.175/500
*rayon juste en dessous

4. Calculer le nombre de maillons requis

  • Le nombre de maillons en découlant doit toujours être arrondi vers le haut.
  • Les éléments de fixation peuvent être montés uniquement sur les maillons extérieurs de la twisterchain. C'est pour cette raison que le nombre de maillons doit toujours être arrondi au nombre impair suivant.
Formule de calcul du nombre de maillons
Calcul des dimensions de la twisterchain®

Légende

A = limite extérieure
B = machine
C = limite supérieure
a = accélération
α = angle de rotation
AR = rayon externe de la chaîne
Ba = largeur extérieure de la chaîne
Bi = largeur intérieure de la chaîne
FZmax = charge supplémentaire maximum
H = hauteur de montage nominale
ha = hauteur extérieure de la chaîne
hi = hauteur intérieure de la chaîne
HF = hauteur de montage nécessaire avec espace libre de 50 mm
IR = rayon interne de la chaîne
K = supplément pour rayon de courbure
lors du calcul de la longueur n = nombre de maillons
R = rayon de courbure
T = pas
v = vitesse de déplacement
X1 = espace de montage à l'intérieur de la machine
X2 = rayon externe avec espace libre
RLK = écart point de pivot/trous de fixation à l'extérieur
Pour toutes les twisterchain :
Pour les éléments de machine se déplaçant en rotation tant vers la gauche que vers la droite, l'angle de rotation est le résultat de la somme des deux angles.
 

Les espaces libres suivants sont indispensables au bon fonctionnement de la chaîne :
 
IRmini = X1 + 80 mm
 
X2 mini = AR + 80 mm
 
HF = H + 50 mm

Recommandation de dimensionnement de la twisterchain sans pièces supplémentaires

Chaîne porte-câblesFZmaxiFZmaxiv au ARa au ARBRAR
Sérieα 180°α 360°admissible[m/s²]max.admissible
 [kg/m][kg/m][m/s]max.[mm][mm]
 
2208.1,01,00,3 - 1,02,0100300
2808.2,01,00,3 - 1,02,0150450 - 550
3808.3,01,80,3 - 1,02,0200450 - 550
4008.4,02,50,3 - 1,02,0250600 - 700
Veuillez nous contacter pour le cas où vos calculs dépasseraient nos recommandations.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG