Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Tableau de sélection et données de construction pour goulottes de guidage twisterchain

Goulottes de guidage type 02 pour twisterchain classic

Goulottes de guidage twisterchain

La gamme igus twisterchain comporte également une goulotte de guidage dont l'utilisation présente plusieurs avantages :
  • Guidage de la chaîne
  • Diminution de l'usure de la chaîne
  • Optimisation de la régularité du déplacement
  • Angle de rotation jusqu'à 400°
La construction modulaire de la goulotte de guidage permet d'associer un grand nombre de chaînes à de nombreux rayons circulaires et de courbure avec les mêmes parties de goulottes. Si le rayon de courbure de la chaîne est modifié, il suffit simplement d'adapter la goulotte. Un nouveau modèle n'est pas nécessaire. Reportez-vous au tableau ci après pour vous aider à choisir le système de goulotte de guidage adapté. la référence indiquée contient le système de goulotte de guidage complet.
Goulotte de guidage twisterchain Support au sol (en rouge) nécessaire seulement lorsque l'appui du brin supérieur (à partir d'un angle de rotation de 180°) ne peut pas être fixé à l'installation.
Exemple de commande goulotte de guidage

Exemple de commande d'une goulotte de guidage twisterchain


 

 
R - rayon de courbure, ajouter le rayon souhaité
Bi - largeur intérieure, ajouter la largeur souhaitée
Rayon externe
Angle de goulotte (standard 180°, 135°, 90°, 45°)
Type de goulotte (.5. avec et .4. sans support de fond)
Série choisie (2208, 2808, 3808 ou 4008)
Goulotte de guidage
RéférenceRayon externeAngle de rotationGoulotte complèteGoulotte complèteNombre de
SérieAR [mm][°]standardavec support de fondsupports
 
2208- 30045 - 10092208.4.45.300/Bi.Rnon nécessaire0
2208- 300>100 - 18092208.4.90.300/Bi.Rnon nécessaire0
2208- 300>180 - 27092208.4.135.300/Bi.R*92208.5.135.300/Bi.R1
2208- 300> 270 - 36092208.4.180.300/Bi.R**92208.5.180.300/Bi.R2
 
2808/3808/4008- 45045-1009XXXX.4.45.400/Bi.Rnon nécessaire0
2808/3808/4008- 450> 100 - 1809XXXX.4.90.400/Bi.Rnon nécessaire0
2808/3808/4008- 450> 180 - 2709XXXX.4.135.400/Bi.R*92208.5.135.400/Bi.R1
2808/3808/4008- 450> 270 - 3609XXXX.4.180.400/Bi.R**92208.5.180.400/Bi.R2
2808/3808/4008> 450 - 55045 - 1009XXXX.4.45.500/Bi.Rnon nécessaire0
2808/3808/4008> 450 - 550> 100 - 1809XXXX.4.90.500/Bi.Rnon nécessaire0
2808/3808/4008> 450 - 550> 180 - 2709XXXX.4.135.500/Bi.R*92208.5.135.500/Bi.R1
2808/3808/4008> 450 - 550> 270 - 3609XXXX.4.180.500/Bi.R**92208.5.180.500/Bi.R2
2808/3808/4008> 550 - 65045 - 1009XXXX.4.45.600/Bi.Rnon nécessaire0
2808/3808/4008> 550 - 650> 100 - 1809XXXX.4.90.600/Bi.Rnon nécessaire0
2808/3808/4008> 550 - 650> 180 - 2709XXXX.4.135.600/Bi.R*92208.5.135.600/Bi.R1
2808/3808/4008> 550 - 650> 270 - 3609XXXX.4.180.600/Bi.R**92208.5.180.600/Bi.R2
2808/3808/4008> 650> 360Contactez-nous, nous vous aiderons
Support twisterchain

Support du brin supérieur de la twisterchain (à partir d'un angle de rotation de 180°)

La fixation de la goulotte de guidage au point fixe de la twisterchain doit être effectuée conformément au schéma de perçage ci-contre. Les raccords vissés suivants sont admis :
  • Trous lamés : 4 • Ø 6,6 à 7 mm
  • Fixation uniquement avec vis : 4 • vis M6

 
Légendes :
A = bord inférieur point mobile
B = bord inférieur point fixe
C = support brin supérieur
D = espace libre nécessaire pour la twisterchain
E = axe de rotation
F = point fixe
G = 2ème support brin supérieur
H = espace libre nécessaire pour la twisterchain
I = 1er soutien brin supérieur
J = axe de rotation
K = point fixe
Plan twisterchain Position de fixation pour un support
Plan twisterchain Position de fixation pour deux supports

Cotes de montage

SérieRLKHSHtot.[mm] pour rayon de courbureRéférenceRST
 [mm][mm]R055R063R075R100R125R150R175R200R250R300R400Goulotte[mm]
 
2208...300265130195211235285335385-----92208...300145,0
2808...400360146---290340390440490590--92808...400192,5
3808...400460156---300350400-500600--93808...400192,5
2808...500460146---300350400450500600--92808...500292,5
3808...500460156---310360410-510610--93808...500292,5
2808...600560146---305355405455505605--92808...600392,5
3808...600560156---315365415-515615--93808...600392,5
4008...650610176-----432-53263273293294008...650442,5
4008...750710176-----432-53263273293294008...750542,5


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG