Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

triflex® : pour mouvements en 2D et 3D, fermée

 

La série triflex® a été mise au point pour guider sûrement des câbles lors de mouvements tridimensionnels. Dans le cas présent, la flexibilité d'une gaine a été combinée à la stabilité d'une chaîne porte-câbles avec un rayon défini. Cette gamme modulaire unique en son genre permet des mouvements très complexes. Par exemple : combinaison de maillons en mouvement sur un axe, sur deux axes et sur trois axes dans une seule chaîne porte-câbles.

Sections fermées et ouvrables peuvent être combinées
Séparation - ouvrir la partie latérale en faisant levier, la tourner quelque peu puis la séparer
Ouverture, pour les Séries 352/353 seulement - insérer un tournevis dans les ouvertures et ouvrir le couvercle en faisant levier

Instructions de montage

Assemblage, séparation et remplissage de la triflex®.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.

Un ou deux sens de mouvement, version fermée

1 sens de mouvement

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 332.16

Hauteur intérieure hi : 16 mm
Largeur intérieure Bi : 16 mm
Rayons de courbure R : 38 à 100 mm
Pas : 13,3 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 332.32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeur intérieure Bi : 32 mm
Rayons de courbure R : 75 à 250 mm
Pas : 25 mm
2 sens de mouvement

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 332.50

Hauteur intérieure hi : 50 mm
Largeur intérieure Bi : 50 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 30 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 332.75

Hauteur intérieure hi : 75 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 140 à 300 mm
Pas : 36 mm

Un ou deux sens de mouvement, ouverture possible

Ouverture possible

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 352.50

Hauteur intérieure hi : 50 mm
Largeur intérieure Bi : 50 mm
Rayons de courbure R : 10 à 250 mm
Pas : 30 mm

Trois sens de mouvement, version fermée

3 sens de mouvement

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 333.16

Hauteur intérieure hi : 16 mm
Largeur intérieure Bi : 16 mm
Rayons de courbure R : 38 à 100 mm
Pas : 13,3 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 333.32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeur intérieure Bi : 32 mm
Rayons de courbure R : 75 à 250 mm
Pas : 25 mm
 

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 333.50

Hauteur intérieure hi : 50 mm
Largeur intérieure Bi : 50 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 30 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 333.75

Hauteur intérieure hi : 75 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 140 à 300 mm
Pas : 36 mm

Trois sens de mouvement, ouverture possible

Ouverture possible

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines 353.50

Hauteur intérieure hi : 50 mm
Largeur intérieure Bi : 50 mm
Rayons de courbure R : 10 à 250 mm
Pas : 30 mm

Ce système articulé modulaire et robuste convient aux applications suivantes :

Mouvements en 3 axes pour machines de tous types

Pour les environnements sales

Grande résistance à la traction

Formes carrées souhaitées

Entièrement fermée - protection fiable contre la saleté et les copeaux

Combinaison de rayons de courbure et d'axes différents

Assemblage et séparation possibles à tous les maillons

Eléments de fixation bridés ou équerre de montage, acier zingué

Séries 352 et 353 ouvrables

Combinaison possible des Séries 353/333

Secteurs industriels et applications types

Machines-outils

Robots

Manipulation de matériel

Secteur du plastique

Machines de construction

Fabrication de véhicules

Equipement médical

Prix de design iF pour le design de la triflex®




Mouvements de torsion possibles

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG