Le degré d'automatisation en hausse croissante dans le secteur de la production industrielle du monde entier se solde avant tout par l'utilisation de robots industriels pour des tâches de plus en plus complexes. Malgré une intégration croissante et l'arrivée de nouveaux procédés de fabrication dans la chaîne de process, les temps de cycle doivent rester courts et les temps d'arrêt imprévus être encore réduits. Afin de se protéger efficacement contre les pannes et les arrêts prématurés de l'installation, nous vous conseillons de faire appel à une chaîne porte-câbles triflex® R en particulier pour réaliser le passage des trois derniers axes. La modification dynamique de la longueur due au mouvement du robot est compensée par nos systèmes de rappel triflex® R. Ceux-ci servent à guider de manière définie et uniforme la chaîne porte-câbles et à éviter la formation de boucles non souhaitées dans le périmètre de travail du robot.
Pour séries TRC·TRE·TRCF d'un ø entre 60 et 125 mm
Pour les robots d'une charge à partir de 50 kg environ
Rappel jusqu'à 780 mm possible
Pour applications avec une masse importante de câbles
Force appliquée quasiment constante sur toute la course
Composants pneumatiques standard
Pour séries TRC·TRE·avec ø de 40-100 mm
Pour les robots d'une charge à partir de 10 kg environ
Rappel jusqu'à 670 mm possible
Si un guidage linéaire n'est pas souhaité
Pour les milieux très exposés
Force de rappel par tiges ressorts intégrées
Pour séries TRC·TRE·TRCF* de ø entre 40 et 125 mm
Guidage extrêmement linéaire sans rayons de courbure étroits
Rappel jusqu'à 490 mm possible
Rappel linéaire simple sans coudes, sans tiges ressorts ni rouleaux de renvoi
Produit économique
Composé d'une unité linéaire drylin® W sans entretien
Pour séries TRC·TRE·avec ø de 40 mm
Utilisation pour la petite robotique, très léger
Rappel jusqu'à 500 mm possible
Pour les mouvements très dynamiques
Economique
Unité linéaire drylin® W sans entretien
43 consoles pour de nombreux types de robot, sur stock
Pour tous les modules triflex® RSP, RS et RSE
Données CAO 3D en ligne à télécharger
Convient également aux robots à position de montage latérale
Large plage de réglage de ± 250 mm
Combinaison possible avec les consoles d'adaptation igus®
Facilite l'alignement dans les cellules à espace restreint
| Série triflex® R |
Indice ø RSP |
Indice ø RS |
Indice ø RSE linéaire |
Indice ø RSE |
|---|---|---|---|---|
| TRC | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| tre | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| TRCF | 85 - 100 | - | 85 - 100 | - |
| TRL* | - | - | - | - |
| TRLF* | - | - | - | - |
Solution intelligente grâce à une précontrainte d'une orientation donnée.
Offre la possibilité de fixer les modules à tiges ressorts en une position quelconque par rapport au bras du robot.
Fixation sûre aussi pour les câbles de grosse section.
Avec et sans support pivotant.
Bonne protection pour les applications extrêmes.
Protection contre les éclats de soudure et de métaux jusqu'à 600°C.
Raccords triflex® R pour robots "Universal Robots".
Câbles spéciaux pour une longue durée de vie dans les applications robotiques.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h