L'utilisation d'un matériau spécial permet encore de réduire nettement l'abrasion déjà minime. Une chaîne porte-câbles peut ainsi être utilisée dans de nombreuses applications mettant en oeuvre des solutions spéciales compliquées. Un vaste programme de tests a été réalisé tant pour les applications "glissantes" que pour le montage en autoportance. Pour de nombreuses applications, les chaînes porte-câbles en matériau spécial sont quasiment sans usure. Les tests de l'IPA confirment que les chaînes porte-câbles standard d'igus® répondent aux exigences des salles blanches. Les chaînes porte-câbles pour applications en salles blanches sont testées et agréées au banc d'essai. Les salles blanches exigent une grande résistance à l'usure des pièces en mouvement. Les chaînes porte-câbles doivent par exemple être très résistantes à l'usure pour répondre aux normes dans cet environnement sensible. L'institut Fraunhofer IPA a testé les Séries E6 et E14 d'igus® comme suit :
ISO classe 1, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E3, Série E3.15.040.075.0 à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
ISO classe 1, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E6 - matériau spécial*, Série E6.29.060.150.0.CR
ài v = 0,5 m/s, 2 m/s
ISO classe 3, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E6 - matériau standard, Série E6.29.060.150.0
à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
ISO classe 2, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Série easy chain® E14.3.038 à v= 1 m/s
ISO classe 3, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E6, Série E6.29.050 à v=1 et 2 m/s
| Classe selon DIN
EN ISO 14644-1 |
correspond à
VDI 2083 |
correspond à
US Fed.Std. 209E |
Classification
Série |
Vitesse
[m/s] |
|---|---|---|---|---|
| ISO classe 1 | Pas de classe comparable | Pas de classe comparable | E3.15.040.075.0 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 1 | Pas de classe comparable | Pas de classe comparable | E6.29.060.150.0.CR* | 0,5 / 2,0 |
| ISO classe 2 | Pas de classe comparable | Pas de classe comparable | E14.3.038.0 | 1,0 |
| ISO classe 3 | Classe 1 | Classe 1 | E6.29.060.150.0 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 4 | Classe 2 | Classe 10 | ||
| ISO classe 5 | Classe 3 | Classe 100 | ||
| ISO classe 6 | Classe 4 | Classe 1.000 | ||
| ISO classe 7 | Classe 5 | Classe 10.000 | ||
| ISO classe 8 | Classe 6 | Classe 100.000 |