Ce nouveau four au gaz utilisé en sidérurgie n'a plus besoin que d'un tiers du temps habituel pour réchauffer des rouleaux à laminer. Il atteint maintenant des températures allant jusqu'à 1.000 degrés Celsius en 70 à 90 minutes au lieu de 240. Le four est mobile. Il a besoin de gaz, d'air comprimé, de courant électrique et de différents câbles de commandes et de mesure. Ceux-ci sont guidés de manière sûre par une chaîne porte-câbles igus® de la gamme E4/00.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h