Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles e-spool® : versions standard et HD

Le système e-spool® standard et HD permet d'enrouler des câbles dans une chaîne porte-câbles de manière compacte. L'utilisation de la twisterband permet de guider différents agents sans interruption. Elle permet aussi une adaptation et un élargissement ultérieurs du remplissage, à tout moment.
  • Guidage de l'énergie variable : guidage de tous les agents dans un seul système
  • Usage variable : guidage de l'énergie possible dans toutes les directions
  • Economique : twisterband permet les rotations
  • Compacité : chaîne porte-câbles enroulée en position initiale, passages dégagés
  • Sans sollicitation en traction des câbles
  • Ajout et remplacement ultérieurs possibles de câbles
  • Prix de design iF 2013
Configuration rapide
Flexibilité accrue :
 
Contrairement à ce qui se produit avec les collecteurs tournants, les câbles et conduits pour données, air comprimé et liquides peuvent être connectés en continu et peuvent surtout être échangés et modifiés à tout moment.

Données techniques

 
Vitesse v1 m/s maximum
Accélération a1 m/s² maxi
Vitesse transversale1 m/s maximum
Accélération transversale1 m/s2 maximum (radiale) /
0,25 m/s2 maximum (axiale)
Plage de température0 à 70 °C / variante HD : 0 à 80°C
Charge supplémentaire verticale1 kg/m maximum

e-spool® standard : avec chaîne porte-câbles et 1 ou 2 twisterband

Variante à une twisterband :

length [inch]:

 

Référence Longueur Poids    
  [mm] [kg]    
SP1-400-4000-01-L-0 157,48 13,5 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SPHD1-400-4000-01-L-0 157,48 17,2 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SPHD1-400-4000-01-R-0 157,48 17,2 Sur demande Dans le panier
SP1-400-4000-01-R-0 157,48 13,5 Sur demande Dans le panier
SP1-600-4000-03-R-0 157,48 33 Sur demande Dans le panier
SP1-700-7000-03-R-0 275,59 38 Sur demande Dans le panier
SP1-850-14000-03-R-0 551,18 48 Sur demande Dans le panier
SP1-600-4000-03-L-0 157,48 33 Sur demande Dans le panier
SP1-700-7000-03-L-0 275,59 38 Sur demande Dans le panier
SP1-850-14000-03-L-0 551,18 48 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche

Variante à deux twisterband :

length [inch]:

 

Référence Longueur Poids
[mm] [kg]
SP2-600-4000-03-R-0 157,48 40 Sur demande Dans le panier
SP2-700-7000-03-R-0 275,59 45 Sur demande Dans le panier
SP2-850-14000-03-R-0 551,18 55 Sur demande Dans le panier
SP2-600-4000-03-L-0 157,48 40 Sur demande Dans le panier
SP2-700-7000-03-L-0 275,59 45 Sur demande Dans le panier
SP2-850-14000-03-L-0 551,18 55 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche


e-spool HD : avec chaîne porte-câbles et 1 ou 2 twisterband

Variante à une twisterband :

length [inch]:

 

Référence Longueur Poids
[mm] [kg]
SPHD1-600-4000-03-L-0 157,48 52 Sur demande Dans le panier
SPHD1-700-7000-03-L-0 275,59 56,5 Sur demande Dans le panier
SPHD1-850-14000-03-L-0 551,18 67 Sur demande Dans le panier
SPHD1-600-4000-03-R-0 157,48 52 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SPHD1-700-7000-03-R-0 275,59 56,5 Sur demande Dans le panier
SPHD1-850-14000-03-R-0 551,18 67 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SPHD1-1200-21000-01-0 826,77 52 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche

Variante à deux twisterband :

length [inch]:

 

Référence Longueur Poids
[mm] [kg]
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SPHD2-600-4000-03-L-0 157,48 59 Sur demande Dans le panier
SPHD2-700-7000-03-L-0 275,59 64 Sur demande Dans le panier
SPHD2-850-14000-03-L-0 551,18 74 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SPHD2-600-4000-03-R-0 157,48 59 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SPHD2-700-7000-03-R-0 275,59 64 Sur demande Dans le panier
SPHD2-850-14000-03-R-0 551,18 74 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche


Règles de remplissage pour e-spool

En raison de la sollicitation mécanique particulière dans un e-spool, nous vous recommandons de faire appel à nos câbles chainflex. Nous vous recommandons également de suivre les règles de remplissage suivantes :

1. Dans la chaîne linéaire, les câbles doivent être juxtaposés. Ne jamais les superposer !
2. Pour les câbles non blindés, prendre si possible des câbles chainflex à gaine extérieure en TPE.
3. Les câbles blindés devraient être des câbles de la gamme chainflex CFROBOT.
4. Les rayons de courbure maximum de la twisterband utilisée devraient être respectés.
5. Protéger les câbles des débordements et de l'abrasion en utilisant des séparateurs là où c'est possible. Pour utiliser au mieux l'espace intérieur, placer un séparateur en alternance dans des segments se suivant.
6. Mettre en place les câbles classés par section et/ou par rayon de courbure. Les petits câbles fins vers l´intérieur, les plus gros vers l´extérieur en augmentant la section.
7. Placer des serre-câbles aux deux extrémités du câble. Le nœud des colliers de serrage ne doit pas être monté dans le sens de la chaîne.
Dans la twisterband, les câbles devraient être posés de manière à avoir un petit espace / une réserve de place tant vers l'extérieur que vers l'intérieur par rapport à l'axe de rotation.

Consignes de mise en place

Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel la chaîne puisse se déplacer.

Instructions de montage

Consignes de montage e-spool

Documentation - instructions de montage

en vertu de la directive sur les machines 2006/42/CE

Les plastiques intelligents dans la pratique


prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG