Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Base de lancement de fusées, Alcântara, Brésil

 

Le site est sur la côte Atlantique, à 240 km au sud de l'Equateur, point parfait pour le lancement. Les fusées sont plus rapidement sur orbite et consomment moins de carburant. Il est ainsi possible de transporter des charges lourdes.
 
Pour que le lancement des fusées se passe sans encombres, la rampe fait appel à une alimentation en énergie éprouvée avec la gaine porte-câbles 8840 en version fortes charges et mise aussi sur des câbles chainflex® ultra souples. Ils sont conçus pour les applications mobiles avec pour objectif de leur assurer un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
 
Données techniques

Courses : 49800 mm

Vitesse : 0,08 m/s

Accélération: 3 m/s²

Force de poussée et de traction : 3508 N

Conditions ambiantes : poussière / béton

Température : -2 ~ 40°C

Utilisation : 2 fois par an

construction d'une nouvelle base de lancement de fusées Construction d'une nouvelle base de lancement de fusées
Chaîne porte-câbles 8840HD.30.200.0
Goulotte de guidage en aluminium

Plus d'informations sur les produits utilisés ici :

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG