Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Diagramme de charge en autoportance pour courses courtes


Informations importantes

Définition de la masse de remplissage : poids de tous les câbles et conduits, contenu compris (pour les conduits de fluides) dans la chaîne, exprimé en [kg/m]

FLG - Chaîne en autoportance sans flèche

FLB - Chaîne en autoportance avec flèche autorisée

L’application dans la zone de flèche critique se trouve à droite dans les courbes FB- à éviter à tout prix!

 

Ces valeurs sont importantes pour pouvoir trouver une Chaîne adaptée à votre masse de remplissage et à votre course et déterminer la charge maximale de la Chaîne. Au cas où il vous serait impossible de trouver une solution pour vos applications à partir de ces valeurs, sachez que ces indications sont des valeurs maximales conservatrices. Dans certains cas, elles peuvent être dépassées de 30 %. De plus, il est possible de mettre en oeuvre des solutions particulières. N’hésitez pas à nous consulter!

La course maximale s´élève toujours à 2 x FLG ou FLB si le point fixe est en milieu de course. Dans ce cas, on a :
Longueur de chaîne porte-câbles : Lk = S/2 + K
S = course
R = rayon de courbure
H = hauteur de montage nominale
HF = hauteur de montage nécessaire
K = R * π + (2 * T)
(vous trouverez K dans les fiches cotées des différentes séries igus®)

En autoportance sans flèche FLG - masses de remplissage jusqu´à 1,5 kg/m

X = longueur autoportante FLG[m] | Y = masse de remplissage [kg/m]
S [m] = course

En autoportance avec flèche FLB - masses de remplissage jusqu´à 1,5 kg/m

X = longueur autoportante FLG[m] | Y = masse de remplissage [kg/m]
S [m] = course

En autoportance sans flèche FLG - masses de remplissage jusqu´à 9,0 kg/m

X = longueur autoportante FLG[m] | Y = masse de remplissage [kg/m]
S [m] = course

En autoportance avec flèche FLB - masses de remplissage jusqu´à 9,0 kg/m

X = longueur autoportante FLG[m] | Y = masse de remplissage [kg/m]
S [m] = course

En autoportance sans flèche FLG - masses de remplissage jusqu´à 90 kg/m

X = longueur autoportante FLG[m] | Y = masse de remplissage [kg/m]
S [m] = course

En autoportance avec flèche FLB - masses de remplissage jusqu´à 90 kg/m

X = longueur autoportante FLG[m] | Y = masse de remplissage [kg/m]
S [m] = course

Diagramme Séries:

Vous trouverez aussi un diagramme pour chaque Série dans le catalogue!



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG