Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Composants pour plate-formes


Faible poids et stabilité élevée, deux arguments forts en faveur de composants igus lorsqu'une chaîne porte-câbles tombe en panne dans une plateforme élévatrice. Nous avons la chaîne porte-câbles qu'il vous faut, quelle que soit votre application.

Nos chaînes porte-câbles et nos câbles, nos paliers lisses polymères, nos guidages linéaires et nos plaques de glissement savent tous résister aux conditions difficiles qui sont liées à l'utilisation des appareils à l'extérieur en présence de sollicitations constantes et n'ont pas besoin d'appoint de graisse.

Pas de pièces risquant de se perdre en raison des vibrations, les chaînes porte-câbles n'ayant pas de vis. Pas de rouille ni de blocage avec les polymères. Ouverture en un point quelconque et montage en quelques minutes. Grande résistance aux UV des câbles, adaptés aux mouvements continus dans les chaînes porte-câbles et garantis 36 mois. Pas besoin de graissage ni de lubrification ultérieure des logements, nos paliers lisses, nos douilles linéaires et nos disques de glissement étant entièrement sans graisse et sans entretien.

ligne orange
On trouve des plateformes élévatrices à bras inclinés partout dans le monde, sur les chantiers, chez les pompiers ou à Hollywood. Leurs concepteurs ont besoin de chaînes porte-câbles qui soient légères, robustes et faciles à entretenir. Les fabricants investissent donc dans la recherche et le développement depuis des dizaines d'années. Découvrez dans cette brochure comment améliorer la technicité de vos applications et en réduire les coûts avec nos plastiques en mouvement.
Télécharger la brochure
ligne orange

Produits pour les engins de chantier

paliers lisses iglidur pour engins de chantier

Les avantages combinés du polymère et de l'acier

  • Près de 50 % de poids de moins que des chaînes en acier comparables
  • 50 % de longueur autoportante de plus qu'une chaîne porte-câbles en polymère comparable
  • Grande absorption des forces de traction
Chaîne porte-câbles E4Q pour engins de chantier

Robustesse, faible niveau sonore et modularité

  • Ouverture et fermeture sans outil
  • Moins de saillies à l'intérieur pour un remplissage plus simple quand la chaîne porte-câbles est ouverte
  • Force d'arrachement accrue des entretoises ouvrables 
Chaîne porte-câbles E2.1

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

  • Montage rapide
  • Stabilité élevée et fonctionnement silencieux
  • Nombreuses possibilités de fixation
paliers lisses iglidur pour engins de chantier

Systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés

  • Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction de moitié des temps d’assemblage
  • Réduction au maximum des temps d’arrêt des machines
  • Montage sur place, service international sur 31 sites
paliers lisses iglidur pour engins de chantier

Finis les lubrifiants

  • Fiabilité en présence de fortes charges
  • Palier entièrement sans graisse
  • Sans entretien
  • Résistance à la saleté
Câble de commandes CFBUS pour engins de chantier

Pour un transfert de données fiable

  • Pour les sollicitations élevées
  • Résistance aux huiles
  • Résistance aux UV
  • Gaine extérieure en TPE, PUR ou PVC

Echantillons pour engins de levage

Echantillon YE

Chaîne porte-câbles hybride YE

Solidité, résistance aux vibrations et compacité : la meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste. Pour des courses longues en autoportance réalisées sans problème.
Echantillon E4Q

Chaîne porte-câbles E4Q

Grande robustesse et structure modulaire : ouverture et fermeture sans outil, 40 % de temps de montage en moins
boîtes d'échantillons pour fortes charges

Paliers lisses pour fortes charges

Absence totale de lubrifiant et résistance à la saleté
pour les logements très sollicités
Boîte d’échantillons pour l'impression 3D

Boîte d'échantillons de matériaux pour l’impression 3D

Jugez par vous-même de la qualité de nos matériaux et commandez une boîte d’échantillons de matériaux et de pièces réalisées par notre fabrication additive.
Guidages linéaires, paliers lisses, chaînes porte-câbles, axes linéaires, etc.

Les plastiques en mouvement pour les cabines de véhicules

Régler sièges et écrans ou assurer le mouvement de commutateurs avec des paliers sans entretien. Ou assurer le guidage fiable et silencieux des câbles du siège avec des chaînes porte-câbles.


▶ Plus d'informations ici

Cabine dans un engin de chantier
Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou longues et applications suspendues. Saisissez les paramètres liés à l'application et à son milieu et le « système d'expertise chaînes porte-câbles » vous proposera des solutions adaptées pour votre guidage de l'énergie.

Exemples d'applications sur des engins de chantier

Des clients satisfaits

Découvrez les avantages techniques des solutions à plastiques en mouvement dans de nombreuses autres applications du secteur des engins de chantier

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG