Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

guidefast

Chaîne Porte : câbles économique pour ponts roulants, structure modulaire pour un montage rapide

La goulotte de guidage guidefast est fixée latéralement à la poutre du pont. Les consoles soudées deviennent donc superflues. Le temps de montage est très faible, la goulotte de guidage étant tout simplement accrochée dans le support préalablement fixé et maintenue en place grâce à des blocages. Le nombre réduit de composants différents et la largeur de goulotte fixe contribuent également à faciliter le montage.
 

1

Fixation rapide et simple à l´aide de supports avec blocage

2

Goulotte en acier d´un pièce d´une longueur standard de 2 m

3

Résistance à l´abrasion : glissière pour alimentation centrale

4

Les tronçons de goulotte sont raccordés par des clips pour éviter les décalages gênants

5

Intelligent : Support en 2 versions avec serre-câbles intégrés

chaîne système guidefast

Gain de temps au montage allant jusqu'à 80% par rapport aux systèmes de guidage conventionnels

Va sur presque tous les montants standard de grue

2 versions de supports avec serre-câbles intégrés, pour la pose fixe de câbles sur le montant± 5mm de tolérance verticale des supports

Pour la longueur de goulotte standard de 2,0 m,  avec ou sans bande de glissement

Utilisation possible pour toute application à montage latéral - pas seulement pour les grues

Montage aisé grâce à des trous déjà percés sur les éléments de fixation de la chaîne

Matériau standard : acier zingué. Egalement disponible en inox. Matériau 1.4301 (AISI 304) ou noir revêtu de poudre

Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard avec raccord spécial

Test de longue durée : vibrations, environnement, solidité

Composants : jeu de supports de goulotte
A - Version 01 : support court
B - Version 02 : support long
C : blocs de serrage, référence GF9.2.10

Ba = largeur externe e-chains®
Bi = largeur interne e-chains®
ha = hauteur extérieure e-chains®
BRi = largeur interne goulotte = BRi ≥ Ba + 4

2 versions : support à serre-câbles intégré :
A - Version 01 : support court
B - Version 02 : support long
Goulotte de guidage guidefast Composants - kit guidefast 1. Goulotte, de 2 m
2. Glissière en plastique, de 2 m, optionnelle
3. Clip, réf. 908.467

Goulotte de guidage

longueur standard: 2.000 mm

Matériau standard : acier zingué

Chaque élément est doté d´une ouverture permettant d´introduire des câbles

Une version avec des glissières déjà installées est également disponible

Référence variant en fonction de la taille : veuillez consulter le tableau ci-dessous

Width [inch]:

 

Référence Pour chaîne porte-câbles : avec ou sans Largeur intérieure
goulotte
A B      
    Bande de glissement BRi [mm] [mm] [mm]    
GF91-30-025-2000 1500-025-RRR-0 without glide bar 1,67 2,4 3,19 Sur demande Dans le panier
GF91-30-050-2000 1500-050-RRR-0 without glide bar 2,66 2,4 4,17 Sur demande Dans le panier
GF92-30-03-2000 without glide bar 2,28 2,95 3,82 Sur demande Dans le panier
GF92-30-05-2000 2500-05-RRR-0 without glide bar 3,03 2,95 4,55 Sur demande Dans le panier
GF92-30-07-2000 2500-07-RRR-0 without glide bar 3,82 2,95 5,33 Sur demande Dans le panier
GF92-30-09-2000 4,29 2,95 5,83 Sur demande Dans le panier
GF92-30-10-2000 2500-10-RRR-0 without glide bar 4,84 2,95 6,36 Sur demande Dans le panier
GF95-30-05-2000 2700-05-RRR-0 without glide bar 2,76 4,13 4,27 Sur demande Dans le panier
GF95-30-07-2000 2700-07-RRR-0 without glide bar 3,74 4,13 5,26 Sur demande Dans le panier
GF95-30-10-2000 2700-10-RRR-0 without glide bar 4,72 4,13 6,24 Sur demande Dans le panier
GF91-31-025-2000 1500-025-RRR-0 with glide bar 1,67 2,4 3,19 Sur demande Dans le panier
GF91-31-050-2000 1500-050-RRR-0 with glide bar 2,66 2,4 4,17 Sur demande Dans le panier
GF92-31-03-2000 2,28 2,95 3,82 Sur demande Dans le panier
GF92-31-05-2000 2500-05-RRR-0 with glide bar 3,03 2,95 4,55 Sur demande Dans le panier
GF92-31-07-2000 2500-07-RRR-0 with glide bar 3,82 2,95 5,33 Sur demande Dans le panier
GF92-31-09-2000 4,29 2,95 5,83 Sur demande Dans le panier
GF92-31-10-2000 2500-10-RRR-0 with glide bar 4,84 2,95 6,36 Sur demande Dans le panier
GF95-31-05-2000 2700-05-RRR-0 with glide bar 2,76 4,13 4,27 Sur demande Dans le panier
GF95-31-07-2000 2700-07-RRR-0 with glide bar 3,74 4,13 5,26 Sur demande Dans le panier
GF95-31-10-2000 2700-10-RRR-0 with glide bar 4,72 4,13 6,24 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
myCatalog myCatalog

Support guidefast court

Support, version courte

Livré avec blocage et vis

Blocage conducteur disponible selon DIN EN 61537 : standard

Moins de possibilités de fixation des câbles non mobiles, donc plus compact que la version longue

Ecart standard entre supports: 1 support par mètre

Numéro d'article      
GF9-2-12 guidefast, short bracket version – standard clamping block Sur demande Dans le panier
GF9-2-12-CD guidefast, short bracket version – clamping block with conductivity 47,22 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Ajustement vertical et horizontal

Support guidefast long

Support, version longue

Livré avec blocage et vis

Blocage conducteur disponible selon DIN EN 61537 : standard

Nombreuses possibilités de fixation des câbles non mobiles

Ecart standard entre supports: 1 support par mètre

Numéro d'article      
GF9-2-11 guidefast, long bracket version – standard clamping block Sur demande Dans le panier
GF9-2-11-CD guidefast, long bracket version – clamping block with conductivity Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Support à serre-câbles intégrés pour le montage de câbles non mobiles sur le montant du pont.

Raccord

Assure une transition sans déport entre deux tronçons

Mis en place avec un maillet en caoutchouc

Lors de la commande d´une goulotte guidefast >1000 mm, le raccord est déjà compris

Numéro d'article    
908-467 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
myCatalog myCatalog

Quelques gestes suffisent pour monter rapidement la goulotte de guidage guidefast
Montage par boulons à souder ou vis/alésage directement sur le montant du pont.

Plus d'informations :


Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG