Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Tiges ressorts | Flexibilité et élasticité au-dessus du robot industriel


Module à tiges ressorts triflex® R Deux tiges ressorts au sein de la chaîne porte-câbles permettent le mouvement élastique

Modules à tiges ressorts (uniquement pour TRC/TRE.B) : Solution intelligente grâce à une précontrainte dans un sens donné

  • Comparable à une canne à pêche au-dessus du robot
  • Génère une précontrainte uniforme, dans un sens donné, allant de 700 à 2000mm
  • Fourniture sous forme de module préassemblé composé d'une triflex® R, de tiges ressorts mises en place et bloquées
  • Pas d'accrochage et moins de balancement qu'avec une chaîne non stabilisée
  • Rappel automatique de la triflex® R en position initiale
Schéma d'un module à tiges ressorts triflex® R
1 : Maillons de chaîne reliés de manière rigide pour compenser les mouvements relatifs des tiges ressorts intégrées à la chaîne porte-câbles
 

2 :  Zone pour les éléments de fixation du kit de montage universel (cf. accessoires)
 

3 : Longueur de tiges ressorts comprise dans la référence
 

4 : Chaîne supplémentaire (TRE.B ou TRC) sans tige ressort (à réglage individuel en fonction des besoins et donc pas comprise dans la fourniture)
 

5 : Protections éventuelles (TR.XX.30) pour mieux protéger la chaîne
 

6 : Tiges ressorts à l'intérieur de la TRE.B ou de la TRC
 

Informations pour le choix du bon produit

Longueurs maximales recommandées des modules à tiges ressorts
Pour la sériemax.
 [mm]
TRE.B/TRC.40800
TRE.B/TRC.501000
TRE.B/TRC.601000
TRE.B/TRC.701200
TRE.B/TRC.851200
TRE.B/TRC.100

1400

TRE.B/TRC.125

1800


 

Constitution de la réf.
Exemple TRE.F.70.1000.1.0.B
TRE  --> série
F       --> tiges ressorts
70     --> indice Ø
1000 --> longueur tige ressort
1       --> version
0       --> couleur : noir
B       --> version B à stabilité quadruplée 
 

Commande de module à tiges ressorts TRC (forme fermée)

Module à tiges ressorts TRC

length [inch]:

 

Size:

 

Commande de module à tiges ressorts TRE.B (forme ouverte)

Module à tiges ressorts TRE.B

length [inch]:

 

Size:

 

Accessoire pour le montage correct du module à tiges ressorts TRC et TRE.B

Kit de montage universel

  • Tube coudé en inox avec consoles de montage à fixer au robot
  • Option de fixation avec éléments de fixation afin de fixer la tige ressort au tube coudé.  
  • Positionnement libre du tube coudé et de la tige ressort de ce fait
  • Adaptation rapide et aisée à de nouvelles séquences de programme du robot
  • Contournement ciblé des arêtes gênantes et absence de formation de boucles
  • Guidage de triflex® R tout près du bras du robot ou sur le côté de l'axe 6 pour permettre des rotations maximales
Universalmontageset_montiert Kit de montage universel avec tige ressort TRE.B monté sur un robot Fanuc M-900iB/360
Universalmontageset_unmontiert
Référence Cote A [mm] Cote B [mm] Cote C [mm] Cote D [mm] Cote E [mm] Poids [kg]
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.40.80 2,91 1,57 0,33 18,7 12,8 3,925 577,64 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.50.80 2,91 1,57 0,33 18,7 12,8 3,925 592,07 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines TR.60.80 2,91 1,57 0,33 24,61 12,8 5,166 633,46 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines TR.70.80 2,95 3,15 0,5 34,45 22,64 13,242 822,78 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.85.80 2,95 3,15 0,5 34,45 22,64 13,551 882,05 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines TR.100.80 2,95 3,15 0,5 34,45 22,64 13,512 884,05 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.125.80 2,95 3,15 0,5 34,45 22,64 14,361 1 582,20 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.912.099 2,95 3,15 0,49 12,8 24,61 5,166 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines TR.920.579 2,95 3,15 0,49 12,8 24,61 5,166 540,65 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
(vidéo en anglais)

Montage du système à tiges ressorts avec le kit de montage universel


prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG