Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

L'entretoise ouvrable à étrier de la E4.1L augmente la hauteur intérieure de 145 mm.

... extrêmement variable ... volume augmenté ...

Une entretoise ouvrable (étrier) augmente la hauteur intérieure des chaînes des séries E4.38L et E4.48L de 48,5 mm de chaque côté. Ces entretoises ouvrables peuvent être montées de différentes manières – d´un côté, des deux côtés, en alternance avec des entretoises normales et en des combinaisons de ces différentes possibilités.

Pour les conduits d´un diamètre extérieur allant jusqu´à 137 mm

Ouverture au choix dans le rayon interne ou externe, pivotement des deux côtés

Force de retenue élevée des étriers

Structure modulaire, produit donc économique

Picots amortisseurs du bruit sur demande


Domaines d´utilisation types :machines de travail du bois, machines-outils, installations d´aspiration, postes de peinture, génie mécanique général
E. 438L E. 438L
E4.48L E4.48L
Variante de chaîne à étriers Réf. Réf.
Etriers dans le rayon interne et externe E4.38L.XXXB48.R.0
 E4.48L.XXXB48.R.0
 Consulter
 Consulter
Etriers dans le rayon interne H4.38L.XXXBZ48.R.0
H4.48L.XXXBZ48.R.0
 Consulter
 Consulter
Etriers dans le rayon externe E4.38L.XXXBE48.R.0
E4.48L.XXXBE48.R.0
 Consulter
 Consulter
Etriers et entretoises ouvrables alternés H4.38L.XXXHB48.R.0
H4.48L.XXXHB48.R.0
 Consulter
 Consulter
Etriers et entretoises ouvrables alternés dans le rayon interne E4.38L.XXXHBZ48.R.0
E4.48L.XXXHBZ48.R.0
 Consulter
 Consulter
Etriers et entretoises ouvrables alternés dans le rayon externe E4.38L.XXXHBE48.R.0
E4.48L.XXXHBE48.R.0
 Consulter
 Consulter

Ajouter à la référence la largeur souhaitée XXX Bi et le rayon de courbure souhaité R, par exemple E4.38L.100B48.150.0

Largeurs disponibles :
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*Sur demande


Disponible sur stock

Plus d'informations :



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG