Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

e-spool® power

Courses de 25 m et plus avec moteur

e-spool® avec moteur pour les grandes extensions jusqu'à 25 m (50 m dans la phase de projet).
 
  • Longue durée de vie grâce au système de rappel à moteur
  • Le moteur permet de réaliser des courses plus longues qu'avec un e-spool® « classique » à ressort
  • Pour sections de câble jusqu'à 17 mm
  • Sans sollicitation en traction des câbles
  • Pas de collecteur tournant
e-spool power
  • Guidage sans interruption de différents agents (courant électrique, données, fibres optiques, air, liquides) au sein d'un même système
  • Pour une mise en place dans les faux plafonds, le système étant alors invisible
  • Échange et ajout simples de câbles et tuyaux
  • Vitesse maxi de déroulement et d'enroulement : 1,2 m/s


Domaines d'application type : applications dans les théâtres et les scènes, ponts roulants et grues, secteur maritime, construction navale

Série zéro*

Extension jusqu'à 50 m (25 m en standard)
 
*Ce produit est en phase d'introduction d'une production en série (série zéro). Nous prenons volontiers en compte vos idées pour tous les secteurs - des machines de travail du bois aux applications en salles blanches en passant par les machines-outils, consultez-nous.

Gamme de produits :

Référence Ø d'enrouleur Extension maxi [mm] Ø maxi des câbles [mm]
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
myCatalog myCatalog

Règles de remplissage pour e-spool

En raison de la sollicitation mécanique particulière dans un e-spool, nous vous recommandons de faire appel à nos câbles chainflex. Nous vous recommandons également de suivre les règles de remplissage suivantes :

1. Dans la chaîne linéaire, les câbles doivent être juxtaposés. Ne jamais les superposer !
2. Pour les câbles non blindés, prendre si possible des câbles chainflex à gaine extérieure en TPE.
3. Les câbles blindés devraient être des câbles de la gamme chainflex CFROBOT.
4. Les rayons de courbure maximum de la twisterband utilisée devraient être respectés.
5. Protéger les câbles des débordements et de l'abrasion en utilisant des séparateurs là où c'est possible. Pour utiliser au mieux l'espace intérieur, placer un séparateur en alternance dans des segments se suivant.
6. Mettre en place les câbles classés par section et/ou par rayon de courbure. Les petits câbles fins vers l´intérieur, les plus gros vers l´extérieur en augmentant la section.
7. Placer des serre-câbles aux deux extrémités du câble. Le nœud des colliers de serrage ne doit pas être monté dans le sens de la chaîne.
Dans la twisterband, les câbles devraient être posés de manière à avoir un petit espace / une réserve de place tant vers l'extérieur que vers l'intérieur par rapport à l'axe de rotation.

Consignes de mise en place

Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel la chaîne puisse se déplacer.

Instructions de montage

Consignes de montage e-spool

Documentation - instructions de montage

en vertu de la directive sur les machines 2006/42/CE

Les plastiques intelligents dans la pratique



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG