Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux jusqu'à +850 °C

Pas de trace de brûlé ni de fusion dans la zone exposée aux copeaux grâce au matériau igus igumid HT

Les gaines porte-câbles igus® sont utilisées dans les zones exposées aux copeaux depuis plus de 20 ans. Certaines applications laissent toutefois des traces de brûlures et de fusion selon la quantité, la taille et la température des copeaux. Ce problème est résolu avec le nouveau matériau igus igumid HT. Ces développements nous permettent de remplacer des chaînes métalliques moins maniables.

igumid HT en test

Test : 20 g de copeaux brûlants (200 à 850 °C) ont été mis sur différents matériaux. Le graphique montre en quelle quantité les copeaux se sont incrustés. Vainqueur du test : igumid HT jusqu'à 850 °C.

Test igumid HT Quantité (g) de copeaux incrustés en fonction de la température
Test igumid HT Matériau standard igumid G : les copeaux adhèrent et s´incrustent
Test igumid HT Nouveau matériau igumid HT : les copeaux n´adhèrent pas

Chaînes porte-câbles recommandées pour une protection contre les copeaux

Chaînes porte-câbles de la série R2.1

Chaînes porte-câbles de la série R2.1

Protection contre les copeaux économique et robuste avec couvercle ouvrable

  • Hauteurs intérieures de 26 à 75 mm
  • Economique
  • Fonctionnement silencieux grâce au frein intégré
Boutique R2.1

Gaines RX

Gaines RX

Extrêmement imperméables aux copeaux pour une exposition directe à ceux-ci

  • Hauteurs intérieures : de 42 à 73 mm
  • Produit testé IP par le TÜV NORD CERT GmbH
  • Contours arrondis faisant glisser les copeaux
Vers la boutique de gaines RX

Autres chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux

Autres chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux


 

Vue d'ensemble des autres chaînes qui fonctionnent de manière fiable dans des milieux difficiles (poussière, copeaux, saleté et autres influences extérieures).  
Autres chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG