Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Assemblage d´un rail individuel avec un chariot

Nomenclature Microflizz® & outils requis

Nomenclature (en présence d´un canal)
  • Profilé en aluminium
  • 2 couvercles
  • 8 vis-étoiles (Torx)
  • 4 vis cruciformes
  • 2 goujons métalliques
  • Chaîne préconfectionnée avec chariot
Outils requis pour le montage
  • Tournevis cruciforme
  • Clé Torx, taille 20
  • Marteau plastique et métallique
  • Clé pour vis à six pans creux, taille 4
guide de montage 1) Fixez la plaque de fermeture "fermée" (A) à l´extrémité extérieure du module de guidage (B) à l´aide de quatre vis Torx ©.
guide de montage 2) Introduisez la chaîne porte-câbles avec le chariot (D) dans le module de façon à assurer un guidage des "ailettes" de la chaîne.
3) Serrez l´élément de fixation (E) du haut à l´aide de deux vis cruciformes.
4) Assemblez le revêtement en tôle "ouvert" (F) à l´autre extrémité du canal de guidage et fixez-le à l´aide de quatre vis Torx ©.
1) Enfoncez les goujons métalliques (G) dans le côté souhaité du module à l´aide d´un marteau en métal.
guide de montage 2) Mettez en place la plaque de raccordement (H) du même côté, faites-la coulisser jusqu'au milieu et bloquez-la avec une vis sans tête M6.
3) Mettez en place le module d´alimentation (J) et ajustez-le avec un maillet..
5) Mettez en place un ou plusieurs autres tronçons de canal (cf. étapes II,1 et II,2) et serrez la 2e vis de la plaque de raccordement (H).
guide de montage 6) Introduisez la première chaîne porte-câbles avec le chariot (D) et l´élément de fixation (E) en avant dans le module. Veillez à ce que le chariot soit dans le bon sens !
7) Introduisez la seconde Chaîne Porte-Câbles dans le module (comme II,6).
8) Raccordez les Chaînes Porte-Câbles à l´élément du canal. Alignez-les de manière à ce que les dents du serre-câbles (L) affleurent avec le rebord intérieur du module.
9) Raccordez la Chaîne Porte-Câbles sur le côté, à travers le module, à l´aide de quatre vis à empreinte cruciforme (deux de chaque côté).
10) Montez les plaques de fermeture des deux côtés (version "fermée").
10) Micro flizz® à plusieurs modules et plusieurs chariots, une fois assemblée.
Assemblage simple de Micro flizz®
Assemblage de 2 systèmes micro flizz®


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG