Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

e-skin® flat single pods : compartiments individuels pouvant être reliés les uns aux autres

La gaine e-skin flat single pods est composée de compartiments à câbles pouvant être reliés les uns aux autres. Ces compartiments peuvent accueillir un ou plusieurs câbles. 2 compartiments au moins doivent être reliés l'un à l'autre.
 
Il en existe des variantes fermées et des variantes ouvrables. Sur la variante ouvrable, les compartiments peuvent être ouverts et fermés par un système à fermeture à glissière.  
 
Un compartiment, ouvrable ou fermé, est ajouté à un autre jusqu'à ce que l'on ait la largeur souhaitée. Le compartiment doté SKF12C est muni d'une chaîne de renfort SKF. S.080.070.0 qui permet à l'e-skin flat d'avoir une longueur autoportante et un rayon défini de 70 mm.  Cette chaîne de renfort ne peut être utilisée qu'avec ce compartiment.

Faire une demande

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Système de guidage de câbles à remplir de câbles au choix
  • Existe en 2 variantes : fermée et ouvrable, disponibles en 2 hauteurs internes
  • Structure très compacte
  • 9 dB(A) de moins que les « Clean Cables » courants
  • Chaîne de renfort en option pour une plus grande longueur autoportante
  • Eléments de fixation empilables et de largeur variable disponibles
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Remplissage rapide
  • Raccourcissement et élargissement selon les besoins
  • Système modulaire standard flexible, pas de fabrication spéciale
  • Pas de minimum de commande
  • 20% moins chers que les « Clean Cables » courants
  • Câbles chainflex IPA ISO Classe 1  avec 36 mois de
    garantie câbles pour salles blanches 
Preuves

Preuves

  • e-skin flat SKF triple-pod a été testé dans le centre de tests de l'institut Fraunhofer IPA pour produits à semiconducteurs sur la base d'ISO 14644-1 et y a obtenu la certification ISO Classe 1*

*Rapport IG 1907-1125: SKF12.3.02.0101 / SKF12.3.03.0101 testées à v = 0,5 m/s et a = 1 m/s² et v = 1 m/s et a = 2 m/s² et v = 2 m/s et a = 4 m/s² tous ISO Classe 1
 
Durabilité

Durabilité

  • 99 % d'économies de matériau possibles en cas d'échange de câble,
    seul le câble et non le système entier
    ayant besoin d'être changé
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin
    de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge  igus. Quel que soit son fabricant. Vous recevrez un bon d'achat :programme de recyclage chainge
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères  et investit dans le recyclage chimique

Présentation des nouveaux e-skin flat single pods

(Vidéo en anglais)

Détails techniques

 

La gaine e-skin flat single pods est composée de compartiments à câbles pouvant être reliés les uns aux autres. Ces compartiments peuvent accueillir un ou plusieurs câbles. 2 compartiments au moins doivent être reliés l'un à l'autre.
 
Il en existe des variantes fermées et des variantes ouvrables. Sur la variante ouvrable, les compartiments peuvent être ouverts et fermés par un système à fermeture à glissière.  

e-skin flat single pods Variante ouvrable

Variantes et tailles

SKF12C.1.1.10

Taille de 12 mm, fermée
Faire une demande

SKF12O.1.1.10

Taille de 12 mm, ouverture possible
  • Hauteur interne :  12 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Ouverture possible
  • Chaîne de renfort ne pouvant être utilisée
Faire une demande

SKF15C.1.1.10

Taille de 15 mm, fermée
  • Hauteur interne : 15 mm
  • Hauteur externe : 16 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
  • Pas de chaîne de renfort adaptée
Faire une demande

Compte rendu de test : mesure du niveau de pression acoustique

Cet essai montre que les chaînes porte-câbles ultra plates e-skin flat pour salles blanches sont silencieuses. Comparée aux mêmes types de chaîne de concurrents, la chaîne e-skin flat a un niveau sonore de 29 dB(A) seulement. Test effectué dans le laboratoire igus à Cologne, avec une course autoportante de 1,5 m/s, sur un support standard pour la mesure du niveau sonore (plaque amortie, sans guidage). A 1 m de l'appareil de mesure.
 

A

e-skin flat : 29 dB(A)

BB

Concurrent 1 : 33 dB(A)

C

Concurrent 2 : 40 dB(A)


e-skin flat avec chaîne de renfort

e-skin flat avec chaîne de renfort La chaîne de renfort e-skin flat  vient compléter  e-skin flat single pods pour permettre une course autoportante.

Autres séries e-skin

Autres séries e-skin Guidage sûr et sans usure des câbles dans les salles blanches avec la gamme e-skin

Vue d'ensemble des nouveautés chaînes porte-câbles 2020

Nouveautés chaînes porte-câbles 2020 Découvrez ici d'autres nouveautés chaînes porte-câbles 2020 pour des domaines très variés.

Exemple d'application avec e-skin flat



Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG