Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

10 ans sans le moindre problème dans un système de manutention

Chaînes porte-câbles et paliers en polymères font leurs preuves dans des manipulateurs de la société HUSCH Handhabungstechnik

Les systèmes de manipulation de la société HUSCH Handhabungstechnik GmbH spécialisée dans les manipulateurs et les systèmes de manutention de charges guidés à la main répondent aux exigences les plus strictes en matière de qualité, de fiabilité et de flexibilité. Nos chaînes porte-câbles en polymère ainsi que nos paliers linéaires et rotatifs évoluent dans les systèmes depuis plus de 10 ans. Utilisés par exemple dans l'industrie automobile, ils permettent une longue durée de vie, une robustesse et une absence de maintenance.

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles en polymère; paliers lisses iglidur; couronnes d'orientation PRT, guidages carrés drylin Q
  • Exigences : tous les composants doivent avoir une longue durée de vie, être robustes et ne pas exiger le moindre entretien.
  • Branche: Automobile industrie
  • Avantage pour le client : les systèmes fonctionnent sans la moindre défaillance sur le long terme et augmentent la durée de vie, ils sont aussi fiables dans les milieux difficiles, robustes et totalement sans graisse et sans entretien. Ils garantissent également un fonctionnement silencieux et fluide.
Système de manipulation

Problème

Les systèmes de manipulation de la société HUSCH Handhabungstechnik GmbH, conçus pour la plupart sur mesure et répondant à la devise « Soulever et déplacer sans effort », trouvent leur emploi dans des secteurs très variés mais en premier lieu dans le secteur automobile, le secteur des produits alimentaires ou le secteur du verre où ils sont surtout utilisés dans le cadre du montage, de la production et dans le conditionnement et l'emballage.<br />Les différents manipulateurs télescopiques, parallèles ou à câbles, tous guidés à la main, sont conçus, mis au point et produits sur place, à Höhenkirchen, et sont basés en fonction des systèmes sur un pied, une embase mobile ou une console pour fixation fixe ou mobile au plafond.
Ces solutions assurent ici, dans le montage de roues, ou par exemple dans le milieu difficile des fonderies, des tâches complexes de guidage de charges, de positionnement et de déplacement de produits. Des tâches qui doivent être réalisées dans un espace restreint et peuvent impliquer des mouvements sur plusieurs axes.
Quelle que soit la solution retenue, HUSCH Handhabungstechnik pose toujours des exigences extrêmement élevées en termes de qualité, de fiabilité et de flexibilité maximale. Tous les composants des manipulateurs et des dispositifs de manutention de charges doivent offrir une grande durabilité, une grande robustesse ainsi qu'une absence totale d'entretien afin que les clients puissent se concentrer entièrement sur leur activité.

Solution

Nos produits et services aident les clients de la société HUSCH Handhabungstechnik GmbH à produire des équipements durables et de grande qualité. Depuis plus de 10 ans, HUSCH fait appel à différents types de chaînes porte-câbles ainsi qu'à des paliers linéaires et rotatifs pour ses manipulateurs et dispositifs de manipulation des charges guidés à la main.
On trouve ainsi des chaînes porte-câbles de la série E2/000 dans la manutention des capotes ou sur le manipulateur télescopique, des chaînes porte-câbles de type E2 mini dans la réception précise d'essieux moteurs ou une chaîne porte-câbles 3D triflex sur le manipulateur ultra dynamique destiné aux applications de levage et de vissage en dessous.
Les paliers utilisés sont essentiellement des paliers lisses en iglidur G et Z, des  couronnes d'orientation PRT ainsi que des systèmes sur rails tels que les guidages carrés drylin Q.
Le fabricant a choisi ces systèmes parce qu'ils fonctionnent sans défaillance sur la durée et ont donc permis d'augmenter les temps de production mais aussi parce qu'ils sont fiables et robustes dans les milieux difficiles et offrent une absence totale de graissage et d'entretien. Ils garantissent également un fonctionnement silencieux et fluide.Le Directeur, Lorenz Humpel, voit aussi d'autres avantages justifiant le choix : « igus a toujours une longueur d'avance et était déjà en mesure, lors de la création de l'entreprise il y a 10 ans, de marquer des points avec des solutions fonctionnelles et une excellente intégration CAO. Nous utilisons directement les modèles CAO mis à disposition ainsi que le configurateur en ligne. »

Système de manipulation
Système de manipulation
Système de manipulation
Système de manipulation


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG