Grâce aux éléments de glissement en polymères hautes performances, la gamme de technique linéaire drylin est très résistante à l´usure, silencieuse, résistante à la saleté, adaptée aux températures élevées tout en se passant de lubrification supplémentaire. Pour pouvoir garantir toutes ces propriétés, nous testons nos produits drylin de manière intensive et en conditions réelles dans notre laboratoire de tests d'une superficie de 3.800 m². Tous les ans, plus de 135 trillions de mouvements y sont effectués pour que nos produits répondent à vos attentes.
54 bancs d'essais sont consacrés au test de nos produits drylin dans différentes conditions. Ces tests servent au calcul des propriétés tribologiques des guidages linéaires à l´aide d´examens de l´usure et du frottement. Le fonctionnement, la durée de vie, la résistance et les scénarios de pannes sont aussi testés pour des modules.
Et pour garantir que nos produits fonctionneront aussi de manière fiable dans des conditions difficiles, nous les testons également sous l'eau et en présence de beaucoup de saleté par exemple. Les résultats de nos tests sont sauvegardés dans des banques de données igus et intégrés à nos outils en ligne. Tout le monde peut ainsi calculer la durée de vie d'un produit avec les outils en ligne gratuits.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h