Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Moteur pas à pas à capteur rotatif incrémental compact

Nouvelle taille de vis 5x10

Entraînements à vis dryspin® efficaces avec un nouveau pas

Alternative sans graisse aux vis à billes : maintenant en 5x10

Nous n'avons pas chômé cette année non plus et avons ajouté de nouvelles tailles à notre gamme. L'équipe de mise au point dryspin travaille constamment sur de nouvelles tailles. Nous pouvons en présenter une cet automne.
 
Les écrous de toutes les formes sont maintenant aussi disponibles en 5x10.
► Ecrous cylindrique 
► Ecrou à collerette 
► Ecrous cylindrique à surface de serrage
► Ecrou à collerette à surface de serrage
► Ecrous cylindrique moulés par injection
► Ecrous à collerette moulés par injection
 
Commander

Tailles de vis

Améliorer la technicité

  • Moteur pas à pas à capteur rotatif compact
  • Codeur 3 canaux précis 5 V à 500 impulsions
  • Convient aux unités linéaires à vis et à courroie crantée ainsi qu'aux portiques et aux robots Delta
Tailles de vis

Baisser les coûts

  • Economique grâce au capteur rotatif à boîtier en polymère
  • Alternative économique aux servomoteurs
  • Alternative économique aux moteurs à connecteurs métriques
Tailles de vis

Preuves

  • 10% de poids en moins
  • Jusqu'à 20 % d'espace de montage en moins
  • Utilisation possible avec la carte de pilotage igus® D1
Tailles de vis

Durabilité

  • Sans graisse, propre, sans entretien
  • Longue durée de vie (jusqu'à 30.000 heures de service)


Rendements plus élevés,
plus longue durée de vie

La technologie dryspin® y parvient

La technologie à filet hélicoïdal dryspin brevetée a été mise au point en 2015 par igus et offre de nombreux avantages par rapport aux vis hélicoïdales conventionnelles. L'angle de flanc plat permet de convertir de manière efficace la force appliquée en un mouvement de translation.
 
La technologie dryspin confère aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité encore accrues grâce à ses écrous en polymères et à ses vis aux caractéristiques et aux géométries adaptées. La forme arrondie des flancs des dents permet de réduire la surface de contact entre la vis et l'écrou, ce qui permet à son tour à l'ensemble de fonctionner pratiquement sans bruit et sans vibrations sous charge.
 
Grâce aux écarts plus grands entre les différents pas dryspin, la part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas (facteur de 1,3). La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
 
Aller à la boutique moteurs
Photo produit


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG