Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Gamme de paliers légers et sans graissage pour drones et véhicules aériens sans pilotes

L'importance des vols sans pilotes ne va cesser de croître. Que ce soit sous forme de taxis volants transportant des personnes ou de drones livrant des colis. Faible poids, utilisation par tous les temps, longue durée de vie... Le cahier des charges est lourd pour les composants destinés aux drones. Avec nos produits en polymères hautes performances, vous serez parfaitement en mesure d'y répondre. En effet, ils n'ont pas besoin de graissage supplémentaire, ils ont un faible niveau sonore et sont insensibles à la corrosion. De plus, les matériaux iglidur sont nombreux à être conformes à la norme de protection incendie FAR 25.853.

Avantages des produits igus :

  • Produits économiques
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Résistance aux agents chimiques, à la saleté et à la corrosion
  • Livraison rapide
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de l'unité

Domaines d'utilisation

Alimentation pour caméra de drone Accessoires pour drones
Drone à voilure fixe Appareils à voilure fixe
Drone à voilure tournante Appareils à voilure tournante

Sélection de plastiques en mouvement pour les drones et les véhicules aériens sans pilotes

Choix de vis et d'écrous dryspin

Entraînements à vis

  • Mouvement sans graisse
  • Faible coefficient de frottement, durée de vie calculable
  • Formes spéciales pour chaque application
Sélection de paliers à semelle igubal

Paliers à semelle

  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants & linéaires
  • Grande rigidité et résistance aux charges alternées
Choix de paliers appliques igubal

Paliers appliques

  • Fonctionnement à sec sans graisse
  • Résistance à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids et grande compacité
Paliers lisses iglidur J350 avec et sans collerette

Paliers lisses pour applications en rotation

  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Conformité aux exigences du FAA en matière de protection incendie pour l'équipement intérieur des avions
Patins à guidage prismatique drylin N

Patins à guidage prismatique précontraints

  • Forme prismatique pour forces de retenue élevées et forces de déplacement définies
  • Extrêmement plats et légers

Des produits qui marchent

Drone pour la lutte contre les nuisibles

Paliers à semelle et douilles linéaires dans un drone léger

Ce drone destiné à la lutte contre les nuisibles peut amener un bras télescopique tout près du point infesté afin d'y pulvériser un pesticide par exemple. Un guidage linéaire drylin et des rotules igubal sont utilisés pour le déplacement du bras et dans le bras articulé. Les composants devaient être robustes et légers.
Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

...et de nombreux autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'une quarantaine d'exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos paliers sont utilisés dans l'aéronautique pour répondre à divers besoins. Ils doivent y faire face à des sollicitations élevées, à de grandes amplitudes de température, à des espaces restreints ou à des contraintes de poids.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG