Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Portiques XYZ drylin®

La gamme modulaire de portiques drylin® XYZ assure un guidage économique et sans graisse dans les applications à portique.

Les exigences posées aux mouvements effectués avec des moteurs ne cessent de croître, les espaces de montage sont de plus en plus petits et les constructions exigent de plus en plus souvent des solutions individuelles. Les portiques XYZ igus® peuvent être configurés sur mesure ou sont disponibles en variante standard prête à livrer en 24 heures. Les courses peuvent être adaptées à vos besoins sur la variante standard. Contactez-nous.

Paramètres techniques possibles :
  • Capacité de charge : 50 N
  • Précision de reproduction : 0,8 mm
  • Vitesse maxi : 0,5 m/s
  • Accélération maxi : 1,5 m/s2
  • Périmètre de travail : 3 000 x 3 000 x 750 mm
Portique XYZ drylin®

Avantages des portiques XYZ igus®

Réalisation d'applications linéaires tridimensionnelles

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Domaines d’application type :
  • Mesure et contrôles automatisés 
  • Technique de manipulation et de montage
  • Identification en microélectronique et en technique médicale
  • Tâches de manutention de petites pièces
  • Tâches de manipulation simples
Portiques à courses définies disponibles en 24 heures

Configuration des portiques XYZ sur mesure et demande de renseignements

Demandez en ligne des renseignements sur le portique XYZ que vous souhaitez en nous envoyant le formulaire de demande préalablement rempli. Nous sommes également à votre disposition pour des conseils par téléphone.
 
 
S'informer sur un portique XYZ sur mesure
S'informer sur un portique XYZ sur mesure

Entraînement pour robots portiques

Positionnement libre des entraînements électriques avec Gantry Drive

Le positionnement de moteurs électriques drylin® E dans les robots XYZ se fait en général en dehors du système à portique. Le nouvel entraînement de portique drylin® E Gantry Drive permet un positionnement libre du moteur entre deux axes linéaires. De cette manière, le moteur électrique ne dépasse plus du système à portique.
Plus d'informations sur Gantry Drive

Montage simple des portiques XYZ igus®

Informations utiles pour le montage

Consignes de montage portique XYZ
Consignes de montage kits capteurs

Améliorer la technicité avec igus®

Améliorer la technicité

  • Charges de 5 kg maximum
  • Impératifs de précision jusqu'à 0,2 mm environ
  • Vitesses maximales de 0,5 m/s
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Systèmes complets économiques avec moteurs, accouplements et autres accessoires
  • Structure modulaire simple
  • Un seul fournisseur
  • Programmation et pilotage simples avec igus Robot Control
igus le prouve

Preuves

igus mise sur la durabilité

Durabilité

  • Utilisation 100% propre
  • Pas de risque d'entraînement de la graisse ou de l'huile lors du nettoyage
  • Sans graisse et sans entretien
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet dans : Plastic2Oil

Portiques igus® dans l'application


Données techniques à télécharger



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG