Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Modules linéaires drylin® à entraînement à vis

Modules linéaires sans entretien et sans graisse

Gamme de produits SHT

Différents matériaux pour arbre et vis

Logements tous sans graisse grâce aux polymères hautes performances iglidur®

Version haute température disponible

Les modules linéaires SHT peuvent être configurés comme système à plusieurs chariots ou avec marche inversée droite/gauche

Module linéaire compact

Gamme de produits SLW

Rails de guidage plats drylin® ou rail profilé

Profilés à arbre double résistant à la déformation

Variante en inox résistante à la corrosion disponible

Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale

Pour déplacements manuels et à moteur


Guidage monotube pour les déplacements faciles avec vis à l'intérieur

drylin® easytube

Guidage monotube drylin® pour les déplacements faciles avec vis à l'intérieur

Disponible sans vis, comme système de mesure à graduation

Versions à collerette pour une fixation axiale à des surfaces ou des profilés

Module linéaire SAW

Module linéaire SAW

Vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix

Vis d'entraînement montée sur roulements à billes

Rail haut, extrêmement résistant à la déformation

Stabilité élevée


Table croisée SHT

Disponible en version Standard et Preload

Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis grâce à une fabrication CNC

Réglage par vis trapézoïdale

Montage possible de l'unité supérieure avec alignement à gauche ou à droite

Table croisée SLW

Pour déplacements manuels

Rail drylin® W, en aluminium, anodisé dur ou structure complète en matériaux inox VA et V4A (grande résistance à la déformation)

Disponible en option comme version précontrainte SLWE-XY-PL


Renvois d'angle

Accéssoires pour modules linéaires drylin®

Molettes, renvois d'angle, dispositifs de blocage, indicateur de position, etc.
Renvois d'angle

drylin® E, vue d'ensemble

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

drylin® - 'Recherche de produits

Recherche de produits entraînements linéaires drylin®

drylin® SLW

drylin® SLW : avantages du système en un coup d´oeil




The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG