Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Portiques linéaires 2 axes de la gamme drylin® E

Automatisation économique et sans graisse

igus propose des portiques linéaires 2 axes économiques qui automatisent les tâches afin de produire plus vite et de manière plus rentable. Maintenant, cette gamme comporte également des portiques linéaires 2 axes à module linéaire à courroie crantée plat. Ils combinent le module linéaire à courroie crantée variable ZLW-10120 et le nouvel axe z GRR léger. Leur périmètre de travail de 800 x 500 mm en fait un équipement convenant à la manipulation, aux tâches automatisées en laboratoire et à la technique médicale.
 
Portiques à courses définies disponibles en 24 heures

Domaines d’application des portiques linéaires 2 axes

Applications types :
  • Pick and place
  • Installations de tri
  • Applications de marquage
  • Identification en microélectronique
  • Technique médicale
Portiques à courses définies disponibles en 24 heures

Configurer un portique cartésien 2 axes sur mesure et demander des renseignements

Demandez en ligne des renseignements sur le portique cartésien 2 axes que vous souhaitez en nous envoyant le formulaire de demande préalablement rempli. Nous sommes également à votre disposition pour des conseils par téléphone.
Formulaire de demande de renseignements
Demande de renseignements portique linéaire 2 axes

Données techniques à télécharger

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
  • Charges de 5 kg maximum
  • Impératifs de précision jusqu'à 0,2 mm environ
  • Vitesses maximales de 1 m/s
  • Insensibilité à la saleté en l'absence de graissage
  • Montage simple et rapide

Baisser les coûts

Baisser les coûts
  • Systèmes complets économiques avec moteurs, accouplements et autres accessoires
  • Structure modulaire simple
  • Un seul fournisseur
  • Programmation et pilotage simples avec igus Robot Control

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité
  • Utilisation 100% propre
  • Pas de risque d'entraînement de la graisse ou de l'huile lors du nettoyage
  • Sans graisse et sans entretien
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet dans : Plastic2Oil

Portiques igus® dans l'application

Montage rapide et simple des portiques linéaires 2 axes

Instructions de montage portique linéaire
Consignes de montage kits capteurs



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG