Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® SHT - Construction et calculs

Vertical

Les unités linéaires à vis drylin® ont été mises au point pour des tâches de positionnement en tout genre. Le mouvement est assuré par l’intermédiaire de vis trapézoïdales de différentes tailles ou de vis hélicoïdales, entraînées manuellement ou par un moteur. La vitesse maximale de déplacement peut aller jusqu’à 1 m/min en fonction de la vis et de la charge.
Les diagrammes ci-dessous vous permettent de vérifier si les unités linéaires à vis conviennent à votre application.
Des vis trapézoïdales des tailles suivantes sont montées dans les unités linéaires à vis de la série SHT:
 

TR 10x2 : SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040

TR 14x4 : SLW-1660

TR 18x4 : SHT-20, SHTC-20, SLW-2080

TR 24x5 : SHT-30, SHTC-30

TR 26x5 : SHTC-40

TR 30x6 : SHTC-50

Vitesse d'avance max. [m/min.]

Charge centrée en montage vertical X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = avance [m/min]

Vitesse de rotation max. admissible de la vis [rpm]

Charge centrée en montage vertical X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = vitesse de la vis [tr/min]

Couple d'entraînement [Nm]

Charge centrée en montage vertical X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = couple d´entrain. maxi néces. [Nm]


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG