Pas : 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Vis à pas rapide
Solution grande vitesse
Fonctionnement à sec
L max.: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
| N° de commande | Course
max. |
Poids
[kg] |
Supplément de poids
par 100 mm [kg] |
Capacité de charge statique max. | Prix unitaire
pour une course de base de 100mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axiale
[N] |
radiale
[N] |
||||||
| HTSS-12-AWM (1) | 750 | 1,543 | 0,067 | 22,5 | 90 | Sur demande | |
| HTSS-20-AWM | 1000 | 4,189 | 0,202 | 90 | 360 | Sur demande | |
| SHTS-12-SWM (1) | 750 | Sur demande | |||||
| SHTS-20-SWM | 1000 | Sur demande | |||||
| SHTS-12-EWM (1) | 750 | Sur demande | |||||
| SHTS-20-EWM | 1000 | Sur demande | |||||
| SHTS-12-CWM (1) | 750 | Sur demande | |||||
| SHTS-20-CWM | 1000 | Sur demande | |||||
(1) Tapered off spindle end
| N° de commande | A
-0,3 |
Al
-0,3 |
H | E1
±0,15 |
E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
l | R | f | lt
±0,1 |
tk | ts | tg | kt
±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2
standard* |
ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-12-AWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | SG10x50 | 0,67 | SG10x50 | 0,71 |
| HTSS-20-AWM | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,53 | 4,53 | 72 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | SG18x100 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
| SHTS-12-SWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,87 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | SG10x50 | 0,67 | SG10x50 | 0,71 |
| SHTS-20-SWM | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,53 | 4,53 | 72 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | SG18x100 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
| SHTS-12-EWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,87 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | SG10x50 | 0,67 | SG10x50 | 0,71 |
| SHTS-20-EWM | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,53 | 4,53 | 72 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | SG18x100 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
| SHTS-12-CWM (1) | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,87 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | SG10x50 | 0,67 | SG10x50 | 0,71 |
| SHTS-20-CWM | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,53 | 4,53 | 72 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | SG18x100 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
*10 x 12 également possible sur demande
(1) Tapered off spindle end