Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® SHT - Indicateur de position


L’indicateur de position a pour fonction de donner des chiffres reproductibles afin de réduire les temps d’arrêt à un minimum et d’effectuer les réglages le plus vite possible et avec la plus grande précision possible. Convient à presque toutes les unités linéaires du pas adéquat, disponible sur stock en différentes couleurs et avec le sens de lecture souhaité.

Indicateur de position digital

Pour des réglages encore plus précis

Indicateur de position électronique (à pile) librement programmable sur le pas de la vis pour modules linéaires drylin®. Idéal pour les vis hélicoïdales dryspin®. Ecran LCD à 5 caractères et caractères spéciaux, longue durée de vie de la pile et changement simple de celle-ci sans démontage de l'appareil.
  • Affichage digital électronique
  • Ecran LCD à 5 caractères
  • Remise à zéro, pas de la chaîne, offset réglable par touches sur l'indicateur de position
  • Durée de vie de la pile : 8 ans
  • Changement de la pile sans outil
  • Comptage incrémental dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse au choix
  • Sens de lecture standard ou tourné de 180°
SHT-PA

Gamme de produits

Référence : Vitesse de rotation Poids Degré de protection
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
myCatalog myCatalog

Remarque : Tous les réducteurs font partie de la fourniture

Indicateurs de position analogiques

Caractéristiques

Indicateur analogique en plastique pour la fixation et la lecture directe de la position du chariot.

Compteur à 3 à 5 chiffres (en fonction du modèle)
(chiffres rouges pour l'affichage décimal)

A combiner avec poignées de blocage et molettes

Le réducteur adapté fait partie de la fourniture

Indicateur de position

Constitution de la référence

Constitution de la référence

Couleur du boîtier
O = orange (standard)
Sens de comptage
DX = dans le sens des aiguilles d'une montre
SX = dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Pas
Sens de lecture
Taille
1. 0 degrés
2. 90 degrés
3. 180 degrés
4. 270 degrés
5. Sens de lecture : A standard
6. Sens de lecture : B (en option) pour montage vertical : sens de lecture tourné de 180°
pas Pour vis Valeur affichée après
1 tour
1,25 M8 x 1,25 001,25
2 TR 10 x2 002,0
3 TR 10 x 3; TR 12 x 3 003,0
4 TR 18 x 4; TR 14 x 4 004,0
5 TR 24 x 5 005,0
12 10 x 12 012,0
50 10 x 50 005,0
100 18 x 100 001,0
Le pas dépend de la vis utilisée.

Numéro d'article Nombre de chiffres    
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables SHT-P3-A-4.00-1-DX-O-F 83,13 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables SHT-P1 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG