Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Exemples d’applications technique d’entraînement drylin®


Axes linéaires à entraînement à vis, modules linéaires à courroie crantée et à crémaillère ou unités linéaires en différentes combinaisons de matériaux et d'arbres, la gamme de technique d'entraînement drylin est déjà utilisée avec succès dans de nombreux secteurs et permet de réduire les temps d'arrêt tout en se passant de graissage extérieur. Avec ses produits, igus offre une parfaite sécurité de fonctionnement là où les systèmes d'entraînement conventionnels peinent.

Linear axis for precision welding seam bend testing device

No lubrication or maintenance: A lead screw linear system and a linear rail are used in durable Munsch weld seam testing tools.

Linear drives for automatic order picking by robots in logistics

User report: The Munich-based automation expert Magazino relies on our linear axes, plain bearings and e-chains in its pick-by-robot system.

Lubrication-free linear axis for automated and maintenance-free cocktail mixers

A linear axis moves the glass in this cocktail mixer reliably and maintenance-free. It is ideally suited for hygiene-sensitive tasks.

Automation

The development of a CleanUp machine for the automated sample preparation in trace analysis was required.

Découvrir d'autres applications clients faisant appel à la technique d'entraînement drylin


L'utilisation de la technique d'entraînement drylin permet d'augmenter la durée de vie et de réduire les coûts dans les secteurs les plus divers.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG