Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Câbles confectionnés Drive Cliq

Siemens a ouvert l'interface Drive CLiq aux fabricants de codeurs dès 2010. La technologie Drive Cliq permet de transmettre des données de paramétrage et de commande entre des composants d'entraînement. Le câble igus Drive Cliq prêt à raccorder et destiné à l'emploi dans une chaîne porte-câbles se compose d'un câble de données chainflex® de grande qualité et d'un connecteur Y-Con 40 PP de Yamaichi.
Teaser Drive Cliq
Autre point fort de cette technologie : Power over Ethernet (PoE). Cela permet l'alimentation électrique du client réseau par l'intermédiaire du câble Ethernet. Les appareils ayant une faible consommation (téléphones VoIP, caméras réseau, etc.) peuvent ainsi être utilisés avec un seul câble grâce à PoE. Plus besoin de câble d'alimentation séparé. Cette méthode permet de réduire les coûts et le travail d'installation. Le connecteur Y-Con Cover 40 a été remplacé en 2022 par le connecteur Y-Con 40 PP qui est 100 % rétrocompatible avec l'ancien Y-Con Cover 40.
Boutique pour câbles confectionnés Drive Cliq

Particularités du connecteur

Ce câble de données confectionné avec le connecteur Yamaichi Y-Con 40 PP présente une autre particularité. La spécification RJ45 comprend également deux contacts supplémentaires entièrement intégrés pour l'alimentation électrique. Ce connecteur industriel pour l'Ethernet industriel, Profinet et bus de terrain peut ainsi transmettre de manière fiable jusqu'à 3,1 A sans alimentation électrique supplémentaire. 
Y-Con 40 PP RJ45
Câble de mesure

Particularité du câble

Le câble Drive Cliq confectionné est un câble de mesure facilement reconnaissable sur les entraînements à sa couleur vert vif. Cette couleur vient à l'origine de DESINA mais elle s'est entre temps établie dans des domaines autres que les machines-outils. Le câble de mesure sert à renvoyer les signaux du codeur au convertisseur de fréquence. Il renferme de nombreux conducteurs de données pour la transmission des signaux. Les différents signaux que le codeur génère représentent très exactement le mouvement du moteur et sont transmis avec lui. En règle générale, le câble ne sert pas seulement à transporter les données du codeur, il assure aussi l'alimentation électrique de celui-ci sur Drive Cliq.

Pourquoi acheter des câbles confectionnés igus® ?

Stocks importants de moteurs électriques


Stocks importants
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques


Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100 %


Contrôle à 100 %
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Moteurs électriques prêts à expédier en 24 heures


Produits prêts à expédier en 8 jours


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG