Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles détectables

Chaînes porte-câbles en polymères détectables magnétiquement pour le secteur alimentaire et l'industrie du tabac

Les dysfonctionnements ou les crashs sur les machines ne peuvent jamais être totalement exclus, même dans des installations de production ultramodernes. La détectabilité des matériaux joue un grand rôle pour permettre que des objets étrangers puissent être détectés rapidement et de manière fiable dans les aliments. Le matériau igumid DT est détecté jusqu’au plus petit fragment par tous les systèmes courants de détection du métal et peut donc être sélectionné automatiquement.
  • Léger
  • Absence de corrosion
  • Fonctionnement à sec et sans entretien
  • Economique
Demande de renseignements sur les chaînes porte-câbles détectables

Dimensions :

RéférenceHauteur intérieure
hi [mm]
Largeur intérieure Bi [mm]Hauteur extérieure
ha [mm]
Largeur extérieure
Ba [mm]
Rayon de courbure
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT2115 - 1252828,5 - 138,535 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT2525 - 1253541 - 14155 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT3550 - 1755066 - 19463 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT4550 - 2506470 - 27075 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT2130 - 1202844 - 13438 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT2840 à 3004260 à 32055 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT3250 à 4005473 - 42363 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT4250 à 4006476 - 42675 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT5650 à 6008484 à 634135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT8050 à 600108100 - 650150 - 1000

Des particules rondes très fines de 1,0 mm peuvent être détectées sur des fragments passant à une vitesse de 20 m/min.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG