Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

UL : UL-Recognized

L'institut US-américain Underwriters Laboratories (UL) est une organisation indépendante qui examine, contrôle et certifie la sécurité de produits. UL conçoit ainsi des procédures et des normes afin de vérifier des produits, des appareils, des matériaux, des composants, des systèmes et des équipements en termes de sécurité technique. Depuis 1894 déjà, les normes de sécurité d'UL comportent des recommandations de conception ainsi que des exigences d'examen et/ou de conception pour différents produits. UL est aussi un laboratoire de tests réputé dans le monde entier ainsi que l'un des labels de certification les plus acceptés.
cURus
Ce marquage apparaît tous les ans sur 22 milliards de produits aux Etats-Unis. Le label de test UL/CSA-Recognized est attribué pour des composants de systèmes plus grands. Sont alors seuls certifiés des composants qui ne sont pas destinés à une installation ou à une application unique, définie avec précision. Les câbles destinés à des applications qui ne peuvent pas être décrites de manière normative et exhaustive seront donc certifiés UL-Recognized (AWM).

Les câbles destinés à une utilisation dans des chaînes porte-câbles en sont un bon exemple : Ils sont si différents, si complexes et si variés qu'une description normative complète est impossible. C'est ici que l'on a l'homologation UL-Recognized. Elle propose aux ingénieurs mettant au point des câbles toute une boîte à outils avec diverses options homologuées d'isolation, de gaine et de conception. A partir de là, les fabricants de câbles réalisent dans le cas idéal une combinaison qui peut être utilisée très exactement pour une application cliente particulière, c'est-à-dire qui fonctionne. 
Les options comportent différents styles pour l'intérieur et pour l'extérieur avec lesquels un câble peut être constitué. Les différents styles sont définis en fonction du niveau de tension, de la protection incendie, de la plage de température, etc. Ils peuvent être mélangés en fonction de l'application. Le style intérieur définit les critères pour l'isolation des conducteurs et le style extérieur ceux pour la gaine extérieure.
 

Cette norme a les conséquences suivantes pour nos câbles chainflex :

Plus de 1 000 câbles chainflex sont certifiés UL. Ils sont fabriqués en fonction des styles UL adéquats et peuvent donc être utilisés sans problème aux États-Unis et en partie au Canada. Nous respectons les directives d'homologation et les processus de certification. 
UL



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG