Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Câbles chainflex® Profinet et connecteurs Telegärtner M12 codés D peu sujets aux défaillances

Câblage fiable des équipements, même en présence de très fortes sollicitations dans des conditions très averses.

Le fonctionnement fiable de l'automatisation dans la production et la logistique est indispensable pour des processus efficaces. Il suffit qu'un composant y soit défectueux pour que les arrêts de travail et de production entraînent des coûts considérables. Les câbles igus chainflex Profinet et les connecteurs Telegärtner M12x1 codés D augmentent la fiabilité des équipements. Cela a été prouvé dans un test conjoint sur 19 millions de cycles sans dégradation mesurable des performances de transmission.
Demander la boîte d'échantillons

Exemple pratique :

Situation initiale et symptômes

Le système de stockage automatique d'un grande société allemande de vente par correspondance de médicaments ne cessait de tomber en panne. Avec pour conséquences des coûts très importants, pour les raisons suivantes :
 
  • Réparations longues
  • Travail supplémentaire
  • Retards dans les livraisons
  • Réclamations des clients

L'analyse effectuée par les laboratoires des sociétés igus et Telegärtner a permis d'établir le diagnostic suivant :

  • Les câbles utilisés n'étaient pas en mesure de résister aux fortes sollicitations mécaniques et tombaient rapidement en panne.
  • Les bornes autodénudantes des connecteurs utilisés n'étaient pas optimisées pour les grosses sections de fils, ce qui entraînait des problèmes de contact.

Câbles et connecteurs peu sujets aux défaillances

Câbles chainflex Profinet

Câbles chainflex Profinet
  • Isolation des conducteurs de grande qualité
  • Structure (4x0,34)C
  • Gaine intérieure surmoulée par extrusion pour un très grand dynamisme
  • Blindage général à angle de tressage optimisé
  • Gaine extérieure extrudée sous pression, résistante à l'usure
  • Produits testés et garantis 36 mois

Connecteur Telegärtner M12

Connecteur Telegärtner M12
  • Conception optimale : place suffisante pour éviter les courts-circuits
  • Les bornes autodénudantes IDC n'ont pas été conçues uniquement pour des conducteurs à un à sept fils comme c'est généralement le cas mais aussi pour les cordons à 19 fils fins
  • Gestionnaire de fils universel pour les sections de 0,9 à 1,6 mm pour la connexion sûre de différents types de conducteurs et de câbles

Le meilleur rapport QUALITE-prix

Bilan prix et garantie pour tous les câbles PROFINET

Avec les câbles chainflex de la société igus, économisez jusqu'à 64,7 % avec la même durée de vie ou une durée de vie supérieure. Nous vous en donnons la garantie de 36 mois, tout comme sur chacun de nos câbles PROFINET. 
Faites faire un bilan prix personnalisé en ligne.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG