Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Modules linéaires légers


Les unités linéaires drylin conviennent à de nombreuses tâches de positionnement et de déplacement et elles se distinguent par une grande sécurité de fonctionnement et un faible poids. Les applications sur un axe vertical s'y prêtent très bien. Quand l'entraînement réalisé par l'intermédiaire d'une crémaillère, il permet de réduire la masse en mouvement. La transmission de la force sur une crémaillère consomme jusqu'à 30% d'énergie de moins qu'avec un renvoi par courroie. Ces unités permettent également de raccorder des pinces, de saisir des pièces et de les déplacer.
Avantages :
 
  • Rigidité élevée et constante de l'axe indépendamment de la course
  • Grande précision
  • Vitesses élevées
  • Commande à partir de n'importe quel type de montage
  • Courses longues possibles

Axes linéaires à entraînement à crémaillère


Unité à crémaillère pour pince drylin® GRQ

Axe léger pour pick and place drylin GRQ

  • Profilé carré creux, denté, avec revêtement trempé et insensible à la corrosion
  • Pour les charges jusqu’à 500 g à une vitesse maximale de 0,7 m/s
  • Entraînement : moteur pas à pas NEMA11 avec engrenage
Achat d'unités pour pince drylin GRQ
Unité à crémaillère drylin® GRW

Axe z dynamique pour les portiques GRW

  • Transmission directe de la force par crémaillère
  • Structure compacte
  • Manutention de charges jusqu’à 10 N
  • Accessoires disponibles
  • Moteurs disponibles
Achat d'axes z drylin GRW
Unité à crémaillère drylin® GRR

Module pour axe z léger drylin GRR

  • Axe z léger (1,45 kg) pour les courses jusqu'à 500 mm
  • En aluminium et polymères
  • Optimal pour les applications à portiques
  • Faible masse dynamique (0,9 kg) permettant un déplacement rapide

Pour portiques pluriaxiaux

Pour portiques pluriaxiaux

Pour postes de contrôle et de mesure

Pour postes de contrôle et de mesure

Pour applications de pick and place

Pour applications de pick and place

Autres produits

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZAW-1040

Entraînement fixe, seuls le profil et la charge sont en mouvement, profil en aluminium anodisé dur

Module linéaire drylin®

Nouveau module linéaire drylin® sans graisse : télescopique en autoportance

Automatisation avec moteurs pas à pas, moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

igus propose une vaste gamme de moteurs électriques pour les unités linéaires et les systèmes de manutention de manière plus générale. Des moteurs pas à pas hybrides ou des moteurs à courant continu sont utilisés dans les entraînements à vis, à courroie crantée et à crémaillère. Les moteurs électriques viennent compléter l'offre d'automatisation igus. Des systèmes de manipulation complets peuvent être configurés en combinaison avec unités linéaires et des axes linéaires à entraînement à crémaillère.
Plus d'informations sur les moteurs électriques
Modules linéaires à courroie crantée prêts à raccorder

Exemples d'applications réalisées par nos clients


Plus d'informations

Modèles d'entrée de gamme | drylin éco

Vous trouverez ici des modules linéaires économiques pour des tâches de positionnement très variées.

Films de montage | Technique d'entraînement drylin

Vous avez besoin d'aide pour le montage de vos axes linéaires ? Nos petits films vous montrent comment faire.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG