Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Service complet
Câbles et chaînes porte-câbles
confectionnés par un spécialiste


Des chaînes porte-câbles igus sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde avec une grande fiabilité, du distributeur de boissons à l'aciérie, de l'application linéaire la plus simple à l'application la plus compliquée avec différentes variantes de types de montage.

À Cologne, igus produit sur une superficie de quelque 4 175 m2 des câbles chainflex confectionnés ainsi que des systèmes de chaînes porte-câbles readychain confectionnés prêts à raccorder. Avec ses quelque 4 600 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, confectionnés selon les standards de 24 fabricants, igus est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles.
1 600 systèmes readychain confectionnés sur mesure sortent de notre usine chaque semaine. Sur nos 4 175 employés dans le monde entier, 359 sont chargés du confectionnement.

Les systèmes confectionnés readycable et readychain vous permettent de réduire vos stocks de câbles, chaînes et connecteurs à un minimum tout en diminuant le nombre de fournisseurs et de commandes de 75 %. Notre approvisionnement en gros volumes de matériel vous permet de gagner du temps et de faire des économies, qu'il s'agisse d'applications de série ou de projets isolés.


 
Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Calcul de la durée de vie

Chercher et configurer facilement le bon câble en ligne.
Boutique en ligne

Commander en ligne

Vous savez ce qu'il vous faut ? Alors, commandez dans la boutique en ligne.

igus® confectionne pour vous


Un seul fournisseur pour tous les composants, et une garantie


Deschaînes porte-câbles igus sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde et y fonctionnent de manière fiable.

igus propose plus de 1 300 câbles chainflex sur stock, soit la plus grande gamme de câbles dédiés aux chaînes porte-câbles. Grâce au plus grand laboratoire de tests du secteur, igus est le seul fournisseur à proposer une garantie de 36 mois sur tous les câbles chainflex.
La gamme comporte tous les connecteurs courants ainsi que plus de 4 600 câbles moteurs confectionnés selon 24 standards fabricant.
 
Demander une boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Pourquoi nos clients nous recommandent

readychain & readycable, histoires d'un succès dans les faits


Contrôle readycable

Comment le haut niveau de qualité igus est-il garanti ?


Dans l'usine readycable, il est fait appel à des méthodes de contrôle et de documentation identiques pour être en conformité avec les standards et méthodes de lean management en vigueur dans l'entreprise. Tous les readycable prêts à l'emploi produits sont également soumis à un test numérique à 100 % sur les installations de test locales. Les câbles confectionnés munis du label de contrôle sont ensuite envoyés au client par la voie la plus rapide.

Tout le personnel est formé au siège à Cologne afin de pouvoir garantir ensuite le même niveau constant de qualité sur le site de production respectif.

Chaîne, câble et garantie

Tous les composants readychain sont soumis à un contrôle qualité et à une vérification du fonctionnement étendus

Notre service qualité contrôle le bon fonctionnement de chaque système readychain sur des installations de contrôle dédiées avant l'expédition. Tous les systèmes readychain et leurs composants sont testés dans le laboratoire igus.

Tous les ans, igus y effectue plus de 2 000 essais sur chaînes porte-câbles et câbles. Nous garantissons la sécurité et la qualité de votre readychain avec une garantie système igus (en fonction de l'application).
Laboratoire de tests

Outil de recherche de produits readycable®

Outil de recherche readycable
Trouver le câble qui convient

chainflex au mètre

Câbles chainflex
Câbles au mètre



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG