Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iglidur® I3-PL pour l´impression 3D par FLS

Délai de livraison sur demande

Le matériau iglidur® I3-PL mis au point spécialement pour le frittage laser a obtenu une résistance à l´abrasion 3 fois meilleure que celle des matériaux courants utilisés pour le frittage laser lors les essais tribologiques effectués dans le laboratoire de test igus®. Nouvelle augmentation de la latitude de conception pour les pièces glissantes sollicitées en usure.
 

Pour testeurs BETA

Résistance à l´usure et faible coefficient de frottement

Bonnes caractéristiques mécaniques

Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises

Usinage semblable à celui des matériaux FSL courants


 
Domaines d’applications types :Fabrication de prototypes, petites séries, génie mécanique spécial, etc.

Verschleißtest rotierend: v = 0,3 m/s; p = 1 MPa; Welle: V2A und Cf53

Test d´usure en rotation Y = taux d´usure [μm/km]
 
A = PA12 (SLS)   B = PA12 + billes en verre (FSL)   C = iglidur® I3-PL (FSL)   D = iglidur® I180-PF (FDM)
Arbres

Résultat du test :

Ce test d´usure en rotation a montré que la résistance à l´abrasion de l´iglidur® I3 est environ 4 fois plus élevée que celles des matériaux FSL courants. De plus, le test a montré sur les arbres et paliers lisses utilisés que l´iglidur® I3 ménage nettement plus le matériau qui lui est associé et en augmente donc la durée de vie.

Test d´usure en translation : p = 1MPa; v = 0,1 m/s; I = 5 mm

Test d´usure en translation Y = taux d´usure [μm/km]
 
A = PA12 (SLS)   B = PA12 + billes en verre (FSL)   C = iglidur® I3-PL (FSL)   D = iglidur® I180-PF (FDM)

Résultat du test :

Les résultats de l´essai avec une course linéaire courte présentés ici montrent que la résistance à l´usure de l´iglidur® I3 est au moins 3 fois meilleure que celle des matériaux FSL courants.

Test d´usure en oscillation CF53 : v = 0,01 m/s ; ß = 60°

Test d´usure en oscillation Y = taux d´usure [μm/km]
 
A = iglidur® I3-PL (FSL)   B = iglidur® I180-PF (FDM)   C = iglidur® G moulé par injection   D = iglidur® W300 moulé par injection

Résultat du test :

Les essais sous fortes charges effectués ont montré, à une charge allant jusqu´à 45 MPa (soit 1600 kg), que les paliers en iglidur® I3 imprimé ont des taux d´usure semblables à ceux des paliers lisses en iglidur® moulé par injection.

Résistance à la flexion en fonction du sens de fabrication

Résistance à la flexion Y = résistance à la flexion [MPa]
 
A = sens de fabrication plat (axe Z) ou latéral (axe Y)   B = sens de fabrication droit (axe X)
Sens de fabrication XY

Résultat du test :

Les essais de flexion montrent la résistance plus élevée de l´iglidur® I3 et plus particulièrement sa résistance nettement plus uniforme indépendamment du sens de fabrication.

Tableau des matériaux

Propriétés générales
Densité 1,05 g/cm3
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23°C / H.R. 50% 0,5 % du poids
Absorption maximale d´eau 1,9 % du poids
Propriétés mécaniques
Résistance à la flexion 68 MPa
Pression de surface admissible 46 MPa
Propriétés thermiques
Température maximum d´emploi en continu +80 °C
Température maxi d´emploi à courte durée +120 °C
Température minimum d´emploi -40 °C
Référence  
I3-PL-10000 2 626,50 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Délai de livraison

Disponible

Sur demande
icon_info
Avez-vous des idées ou des projets concrets pour l´impression FLS de composants sollicités en usure ? Alors, contactez-nous.

Plus de plastiques en mouvement pour l´impression 3D

Tribo-filaments pour l´impression 3D

Tribo-filaments pour l´impression 3D

Dédiés au mouvement

Nos filaments optimisés en termes tribologiques sont jusqu´à 50 fois plus résistants à l´abrasion que les matériaux courants pour l´impression 3D. Ils offrent par conséquent une plus grande efficacité. Et vous permettent de fabriquer prototypes et petites séries rapidement et à un prix intéressant. De plus, les composants imprimés remplacent très rapidement les pièces d´usure et réduisent les temps d´arrêt coûteux.

Service d'impression 3D

Service d'impression 3D

Votre composant à partir de 24 heures

Nous imprimons votre composant à partir de polymères iglidur® sans graisse et résistants à l´abrasion ; vous pouvez le monter rapidement et l´utiliser. Qu´il s´agisse d´un prototype ou d´une pièce spéciale complexe, la démarche est simple. Indiquez-nous vos spécifications, envoyez-nous vos données 3D ou effectuez votre choix parmi nos fichiers CAO. Nous vous livrons ensuite le produit, à partir de 24 heures, selon sa complexité.

Construction d´imprimantes 3D

Construction d´imprimantes 3D

Loger et imprimer sans graisse

Nous avons regroupé pour vous les produits les mieux adaptés et les plus populaires parmi nos systèmes modulaires très variés : des guidages linéaires et des chaînes porte-câbles à faible hauteur de montage, de toute petite taille et avec des rayons de courbure très étroits. Nos composants sans graisse et sans entretien pour l´impression 3D vous permettent d´améliorer votre technique d´impression 3D tout en en baissant les coûts.

Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG