Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Exemples d'applications réussies dans le secteur de la construction automobile

Poste d'emboutissage

Guidage sûr de l'énergie pour une alimentation en tôles à grande vitesse

En faisant appel à la technologie à moteur linéaire, la société Strothmann GmbH vient de poser de nouveaux jalons en termes de performance et de vitesse. L'alimentation en énergie avec la E6 convient à la perfection aux vitesses et aux accélérations élevées 

Plus d'informations sur cette application
Ligne d'emboutissage chez Strothmann
Ligne d'emboutissage chez Strothmann

Paliers précis et sans entretien dans une profileuse pour ailes

Cette profileuse traitant des profilés en aluminium destinés à la fabrication d'ailes de camions faisait appel à des paliers en acier pour le système de levage du cylindre de laminage. Ces paliers devant constamment être graissés et leur fonctionnement étant peu précis, ils ont été remplacés par des rails linéaires drylin W et des paliers lisses iglidur Z sans graisse et sans entretien.

Plus d'informations sur cette application
Profileuse Ingenieria Herma
Profileuse pour le secteur automobile Ingenieria Herma

Carrosserie

Des pannes réduites de deux tiers avec une chaîne porte-câbles triflex R

Jaguar Cars Limited était à la recherche d'un nouveau guidage des câbles pour les robots industriels automati­sés d'une usine automobile. La solution à gaines précédemment utilisée provoquait des temps d'arrêt élevés, les gaines tombant dans le périmètre de travail du robot. Avec le nouveau module universel triflex RS, les câbles sont ramenés en position initiale après chaque mouvement.

Plus d'informations sur cette application
Triflex_Anwendung_Jaguar_Cars
Triflex_Anwendung_Jaguar_Cars

Guidage sûr des câbles sur un axe rotatif avec twisterchain

Tous les axes d'un robot à 6 axes ont été équipés en rétrofit de chaînes porte-câbles à mouvements pluridimensionnels. Aux chaînes porte-câbles 3D de la gamme triflex R utilisées dans le bras du robot s'ajoutent des chaînes porte-câbles twisterchain sur l'axe rotatif guidant câbles et tuyaux. Les immobilisations ont cessé depuis.

Plus d'informations sur cette application
Wandres_gmbh_6_achs_roboter_twisterchain
Wandres_gmbh_6_achs_roboter_twisterchain

Absence de pannes et nette réduction des coûts grâce à une chaîne 3D triflex R

Des conditions d'utilisation difficiles et des forces d'accélération élevées entraînaient des immobilisations coûteuses des robots manipulateurs du parc de machines de la société MA Automotive.  Les coûts liés à l'entretien et à la remise en état ont été supprimés grâce au passage à des systèmes de chaînes porte-câbles triflex RS plats.

Plus d'informations sur cette application
MA Automotive
MA Automotive

Flexibilité élevée et protection des câbles sur 11 robots de montage

Les chaînes porte-câbles triflex R sont idéales pour les applications robotiques dans le secteur automobile en raison de leur grande flexibilité et de la bonne protection des câbles qu'elles assurent. Elles permettent une rotation jusqu'à +/- 380° par mètre environ dans l'axe longitudinal, qui est limitée par une butée.

 

Plus d'informations sur cette application
Montage de carrosserie LSW Maschinenfabrik GmbH
Montage de carrosserie LSW Maschinenfabrik GmbH

Peinture

Chaîne porte-câbles à mouvements pluridimensionnels pour un travail sûr dans le brouillard de peinture

Depuis son installation il y a un peu plus de deux ans, la chaîne porte-câbles pluridimensionnelle triflex R garantit une application impeccable de la peinture et donc une disponibilité du robot 24 heures sur 24. Le raccordement simple permet de réduire considérablement le temps consacré aux changements de format.

Plus d'informations sur cette application
Chaîne porte-câbles et câbles chainflex sur un robot de peinture du secteur automobile
Chaîne porte-câbles et câbles chainflex sur un robot de peinture du secteur automobile

Paliers sans entretien pour les actionneurs linéaires d'une chaîne de peinture

La société ARIS Stellantriebe GmbH utilise maintenant différents paliers lisses iglidur ainsi qu'une vis à filet hélicoïdal dryspin dans l'actionneur. Le matériau iglidur utilisés sur celui-ci à différents endroits permet d'en optimiser le fonctionnement et d'en réduire les coûts.

Plus d'informations sur cette application
Actionneur linéaire Linearis de la société Aris Stellantriebe GmbH
Actionneur linéaire Linearis de la société Aris Stellantriebe GmbH

Groupe moto-propulseur

Finis les arrêts imprévus grâce à la surveillance intelligente des chaînes porte-câbles

Le secteur automobile utilise volontiers des chaînes porte-câbles en polymère igus légères et peu bruyantes. Ces chaînes peuvent aussi être équipées de produits de notre gamme de plastiques intelligents isense. Ces derniers assurent une surveillance numérique de l'état des systèmes de chaînes porte-câbles.

Plus d'informations sur cette application
Chaînes porte-câbles groupes motopropulseurs
Chaînes porte-câbles groupes motopropulseurs

Douilles linéaires sans graisse dans une machine à laver pour composants de moteur

Les roulements à billes courants utilisés dans cette machine à laver industrielle destinée à retirer la saleté de composants de moteur avant leur mise en place se bloquaient régulièrement. Ce sont maintenant nos paliers en polymère iglidur qui sont utilisés dans ce milieu très corrosif faisant appel à des produits de nettoyage agressifs. Ils confèrent aux équipements la fiabilité exigée et l'absence d'entretien souhaitée.

Plus d'informations sur cette application
Machine à laver industrielle secteur automobile
Machine à laver industrielle secteur automobile

Groupe moto-propulseur électrique

Guidage de l'énergie fiable à une vitesse de process extrêmement élevée

La société Flexweld Robotic welding était à la recherche d'un système complet pour le guidage sûr dans une chaîne porte-câbles de tous les câbles d'énergie, tubes de refroidissement et tuyaux d'air. La solution ? Des chaînes porte-câbles de la gamme triflex R.

Plus d'informations sur cette application
Flexweld Robotic Welding
Flexweld Robotic Welding

Assemblage

Pose automatisée de joints adhésifs

La robotique low cost a aussi sa place dans la production automobile. Volkswagen y utilise un bras de robot robolink igus. Le bras de robot se charge de placer des bandes de colle acoustique sur la console de la batterie. Découvrez comment automatiser vos processus à partir de 6 999 €.
 

RBTX Volkswagen
RBTX Volkswagen

10 ans sans le moindre problème dans un système de manutention

Depuis plus de 10 ans, la société Husch Handhabungstechnik GmbH fait appel à nos chaînes porte-câbles en polymères ainsi qu'à nos paliers linéaires et rotatifs pour ses systèmes de manutention. Ils offrent une longue durée de vie, une grande robustesse et une absence de maintenance.

Plus d'informations sur cette application
HUSCH Handhabungstechnik
HUSCH Handhabungstechnik

Chaînes porte-câbles à roulettes pour un portique de chargement très dynamique

La chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4.32 a un déplacement silencieux et fluide, et elle résiste à des vitesses constamment élevées. Elle est donc idéale pour les portiques de chargement de la société GROB-Werke GmbH 
 

 

Plus d'informations sur cette application
GROB-Werke GmbH & Co
GROB-Werke GmbH & Co

Couronnes d'orientation robustes et flexibles dans des supports d'assemblage

Dans sa chaîne d'assemblage, un constructeur automobile fait appel à nos couronnes d'orientation iglidur pour 60 supports de montage en raison de leur très faible poids qui ne les empêche pas de fonctionner sans graisse et sans entretien sur la durée, malgré des sollicitations constamment élevées.

 

Plus d'informations sur cette application
Support de montage Möve Metall
Support de montage Möve Metall


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG