Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Paliers et chaînes porte-câbles pour l’habitacle

Déplacement sûr et sans entretien des sièges, des interrupteurs rotatifs, des portes et des fenêtres

Sécurité et confort jouent un grand rôle dans l’aménagement de l’habitacle. Les paliers et les guidages de câbles dans l’habitacle devraient donc être aussi peu bruyant et silencieux que possible. Nous avons des produits convenant aux différentes applications mécaniques et électriques en intérieur et vous aidons volontiers dans votre choix.
Chaînes porte-câbles dans l’habitacle automobile

Avantages de nos chaînes porte-câbles

  • Economique
  • Faible poids
  • Fonctionnement silencieux avec maximum 60 dB(A) pour le module
  • 100.000 solutions sur stock disponibles en de nombreuses longueurs, largeurs, rayons et variantes (ouverte, fermée, ESD, légère ouvrable, etc.)
  • Montage simple
  • Durée de vie calculable et longue
  • Adaptable aux limites de poids et de charge
  • Certification IATF 16949
Paliers lisses dans l’habitacle automobile

Avantages de nos paliers

  • Sans graisse et donc sans entretien
  • Fonctionnement silencieux
  • Avantage en termes de coûts et jusqu’à 80 % de poids de moins qu’avec une solution en métal
  • Résistance aux températures jusquà 120 °C
  • Faible condensation (plus d’informations à ce sujet dans le blog)
  • Paliers lisses auto-calibrés et compatibles avec la cataphorèse
  • Parfaits combinés à des arbres en polymère
  • Durée de vie calculable et longue
  • Certification IATF 16949

Produits phares pour l’intérieur

Chaîne porte-câbles E2 micro

Hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille, très légères et silencieux, serre-câbles en option

Chaîne porte-câbles E1

Solution économique pour les grandes quantités, bande modulaire d’une pièce, allongement et raccourcissement à volonté
Palier lisse iglidur F300

NOUVEAU : iglidur F300

Très résistant à l'usure et très bonne tenue pour les modules peints par cataphorèse

iglidur P210

Produit universel avec de très bons coefficients de frottement, bons résultats combiné à des arbres en polymère

iglidur M250

Produit universel robuste offrant un excellent amortissement des vibrations

iglidur K230

Palier clip avec une résistance élevée aux températures, aux produits chimiques et à la corrosion

Pièces spéciales moulées par injection, imprimées ou réalisées à partir d'ébauches

Nous fabriquons des formes spéciales sur mesure, pour la production de prototypes ou les petites séries, en impression 3D, par tournage ou fraisage à partir d'ébauches ou en série avec des moules d'injection. Nous vous conseillons volontiers quant au choix de la méthode la mieux adaptée techniquement et économiquement à votre cas.

Domaines d’application

Voiture et siège de voiture équipés de plastiques en mouvement

Réglages des sièges

Les sièges de voiture modernes offrent de nombreuses possibilités de réglage, au niveau du dossier, de l'assise, de l'appuie-tête ou de l'accoudoir. Nous, nous avons les paliers et les chaînes porte-câbles qui permettent ces réglages. Nous avons des produits pour chaque type de mouvement, qu'il soit linéaire, pivotant ou rotatif.
Découvrir
Monospace de demain

Nouvel intérieur

Des sièges qui tournent et font des allers-retours, des consoles centrales à écran télescopique, il y aura beaucoup de mouvement dans l’habitacle de demain . Nos chaînes porte-câbles et nos paliers veillent à ce que ces mouvements soient fiables, silencieux et discrets.
Découvrir

Roulements à billes xiros dans un commutateur rotatif

Commutateur rotatif

Mouvement fluide, faible poids, graissage supplémentaire et entretien superflus : roulements à billes xiros, par exemple en version universelle économique xirodur B180
Chaîne porte-câbles dans un lève-vitre

Lève-vitre

Pour une alimentation sûre en courant électrique et en données dans un espace très réduit : [Link url="/iprosvc/linkrouter.aspx ? PRGR=02&PROD=10 » title="Chaîne porte-câbles E2 micro, série 974"]
Paliers lisses dans un affichage tête haute

Affichage tête haute

Fonctionnement silencieux, faible jeu, très bon coefficient de frottement, tenue à la buée en vertu de DIN 75201-B : paliers lisses en iglidur G (le polyvalent) ou en iglidur P210 (le spécialiste des oscillations)
Entraînement à vis et chaîne porte-câbles dans une porte de coffre

Porte de coffre

écrou dryspin en iglidur W300 de forme spéciale pour une montage simple, vis dryspin DD 8x15. Matériau inox 304. Pour unités de chauffage et d’éclairage : [Link url="/iprosvc/linkrouter.aspx ? PRGR=02&PROD=7 » title="Chaîne porte-câbles E2 micro, série 04"].
Chaîne porte-câbles, guidages drylin et dryspin et dans la console centrale

Console centrale

Glissement propre et peu bruyant sans entretien : guidage plat drylin N et entraînement à vis dryspin

Mécanisme de pédale

Insensibles aux charges de bord et conviennent aux fortes sollicitations statiques : paliers lisses en iglidur J, également disponibles en version claquant peu avec des douilles précontraintes
Guidages linéaires et chaînes porte-câbles drylin dans un toit ouvrant coulissant

Toit ouvrant coulissant

Guidages linéaires drylin une alternative aux guidage à billes : insensibles à la saleté, à la chaleur et à la corrosion ; [Link url="/iprosvc/linkrouter.aspx ? PRGR=02&PROD=4 » title="Chaînes porte-câbles E2 micro, série 03"] comme complément matériel pour les fonctions de chauffage ou les vitres se teintant automatiquement
Chaîne porte-câbles dans une porte coulissante

Portes coulissantes

Protection des câbles sur les espace de montage les plus étroits grâce à des rayons et des cinématiques définis, par exemple pour les systèmes d’accès sans clé et les dispositifs de sécurité : [Link url="/iprosvc/linkrouter.aspx ? PRGR=02&PROD=13 » title="Chaîne porte-câbles E2C.15, fermée"]
Paliers igus dans un levier de vitesses

Levier de vitesses

Résistants aux vibrations et aux frottements constants tout en ayant un effet amortisseur : paliers à collerette en iglidur J et rondelles, rotules lisses igubal KGLM pour la rotation avec compensation des charges de bord

Plus d'informations

Paliers pour charnières

Paliers lisses à calibrage automatique par procédé de cataphorèse pour charnières simples et multiples, avec fonction de clipsage pour un montage simple
Découvrir

Tous les lieux d’utilisation

À l’intérieur comme à l’extérieur, nos plastiques en mouvement offrent de nombreux avantages dans les voitures
Voir l’aperçu


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG